29 november 2019
Mjukstartarserien Sirius 3RW5 växer och har kompletterats med 3RW50, som ersätter de större modellerna i serien 3RW40, samt med en felsäker 3RW55, som har kompletterats med funktionen Safe Torque Off (STO).
Med Sirius 3RW50 ökar flexibiliteten och funktionaliteten i serien med tvåfaskontrollerade mjukstartare ytterligare. Omfånget ökas jämfört med tidigare sortiment och kan nu väljas i effekter upp till 315 kW. Det finns ett flertal kommunikationskort som tillbehör (Profinet/Profibus, Modbus och EtherNet/IP) samt paneler för dörrmontage, vilket ger möjlighet till extern manöver och avläsning av vissa data under drift. Enheten har dessutom kompletterats med funktionen Soft Torque som gör den lämplig för mjuka start och stopp av pumpanläggningar.
Som första modell har Sirius 3RW55 i storlek upp till 315 kW (560 kW Inside Delta) utökats med funktionen Safe Torque Off. Enheten har en felsäker ingång för direktansluning av nödstopp och har en säkerhetsklassning på SIL 1/ PL c, vilken kan ökas till SIL 3/ PL e med ett säkerhetsrelä och en kontaktor.