Nya utbildningar inom SITRAIN

September 2021

Hösten bjuder på många nyheter inom utbildningsverksamheten Sitrain.

Utbildningen Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels (TIA-UWCCM) riktar sig till dig som vill lära dig Simatic WinCC Unified och Unified Comfort-paneler med elementära grunder och konfiguration. Grundläggande kunskap om automation räcker innan du deltar. Efter genomförd utbildning kan du använda Unified Comfort-paneler och skapa dina egna HMI-projekt med WinCC Unified Engineering. Du lär dig bland annat att designa TIA Portal-faceplates och skapa enkla animeringar, skärmnavigering och att konfigurera larm och meddelanden. Utbildningen är inplanerad i Mölndal den 12–14 oktober 2021 samt 22–24 mars 2022.   

 

När du har kunskaper motsvarande Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels (TIA-UWCCM) ovan är du som vill lära dig mer om WinCC Unified i SCADA-miljö redo att delta på Simatic WinCC Unified för pc, Avancerad kurs (TIA-UWCCPC) där du lär dig mer om inbyggda optioner och tilläggsoptioner utöver grundläggande funktioner i WinCC Unified PC Runtime. Utbildningen är inplanerad i Solna den 19–20 november 2021 samt 17–18 maj 2022.   

 

Utbildningen OPC UA – Basics and Configuration (IK-OPCUA1) ger en detaljerad introduktion till de grundläggande koncepten för OPC UA-systemet och dess gränssnitt. Du lär dig terminologin bakom den abstrakta modellen samt testar och fördjupar förståelsen av den med flera OPC UA-kapabla komponenter. Du lär dig om de viktigaste OPC UA-servrarna och klienterna i Simaticportföljen och konfigurerar och programmera dem i praktiska övningar. Utbildningen är inplanerad i Solna den 6–9 december 2021 samt 25–28 april 2022.   

 

Med Simit möjliggörs en omfattande simulering för virtuell idriftsättning. Med hjälp av komponenterna som är integrerade i Simit kan du testa din plc-kod och sparar därmed tid och minskar fel i projektet. Simit i diskret automationsteknik för nybörjare (DI-SIMITFA) ger en översikt över simuleringsmjukvarans funktioner och bibliotek. Med praktiska exempel lär du dig steg för steg hur du utformar simuleringar/modeller för att testa automationsprogram. Utbildningen är inplanerad i Solna den 12–14 oktober 2021 samt 26–28 april 2022.   

 

I Simaticprogrammering med S7-Graph och ProDiag i TIA Portal (TIA-GRAPH) används programmeringsspråket S7-Graph som är grafisk sekvensprogrammering för Simatic S7-1500. Med enkla exempel får du lära dig fördelarna med att använda S7-Graph och skapar, editerar och testar dina egna S7-Graph-program så att du efter avslutad kurs kan minska tiden som spenderas på att skapa och underhålla program. Du får en introduktion till ProDiag och lär dig hur du får upp sekvensen i HMI och att skapa egna larm. Du lär dig automatisk generering av larm med hjälp av alarmklasser och underkategorier samt visning av programkod från egna larm i HMI. Vi går även igenom criteria analysis i HMI som visar vilken variabel som orsaker larmet. Utbildningen är inplanerad i Mölndal den 2–4 november.   

 

Senare kommer även Profinet with Simatic Controllers (TIA Portal) (IK-PNCOM) och Controller Communication for Industry 4.0 and IoT (IK-IPCOM).