Rent vatten på plats – hållbar mikrofabrik producerar lokalt

Med klimatförändringar och torka är rent vatten ingen självklarhet. Wayouts mikrofabriker renar vatten och producerar drycker lokalt – utan transporter och onödiga flaskor.
Svenska sustaintechbolaget Wayout har utvecklat en mikrofabrik där drycker kan produceras lokalt där det behövs.
– Vår mikrofabrik kan göra dricksvatten av kloakvatten eller saltvatten med hjälp av omvänd osmos. En enda sådan mikrofabrik kan producera 150 000 liter dricksvatten i månaden och på så sätt förhindra upp till 250 000 plastflaskor och 25 ton koldioxid från att komma in i ekosystemet, säger Ulf Stenerhag, medgrundare och vd på Wayout.
Mikrofabriker finns idag utställda i bland annat Kenya, Uganda och Tanzania.
– Den i Serengeti i Tanzania är världens första helt soldrivna mikrofabrik, säger Ulf Stenerhag.
Under World Water Week i augusti, ett årligt evenemang med syfte att finna lösningar på världens vattenutmaningar, kampanjade Wayout i Kungsträdgården i Stockholm till förmån för The Hunger Project.
Vi valde Siemens teknik för att få bäst kvalitet
Den hållbara mikrofabriken kan både rena och smaksätta vatten, producera jästa produkter som öl och cider och samtidigt bidra till att göra världen bättre.
– Med lokal mikroproduktion slipper vi bieffekter som buteljering, logistik, distribution och plastavfall. Vi måste gå mot ett förhållningssätt där vi inte producerar på ett ställe och skickar till ett annat, säger Ulf Stenerhag.
De självförsörjande modulerna kan placeras vart som helst och styrs med en app via smarttelefon eller surfplatta. Användaren behöver inte själv kunna bryggningsprocessen utan får exakta instruktioner och tillför ingredienserna manuellt, resten är helautomatiserat med hjälp av Siemensutrustning.
– Vi valde Siemens teknik för att få bäst kvalitet och supportmöjligheter i hela världen, säger Ulf Stenerhag.
Eftersom modulerna är IoT-försedda kan de även supportas på distans.
– Med hjälp av en AR-applikation kan servicepersonal se var olika delar sitter och var något strular, säger Nils Carlsson, affärsansvarig på Processus som har gjort programmering och konstruktion av mikrofabriken med hjälp av simuleringsmjukvaran Simit för att simulera hela automationsprocessen.
Världen efterfrågar nya affärsmodeller
Omställning ger nya affärsmodeller
Förändringar i klimatet som resulterar i längre torrperioder eller översvämningar bidrar till att vattenförsörjningsmönstren blir oförutsägbara.
– Vi kan inte längre förlita oss på globala värdekedjor. Världen efterfrågar nya affärsmodeller med dynamisk prissättning som kan användas både kommersiellt och icke-kommersiellt. Vi måste bryta mönstret, börja producera lokalt och bli självförsörjande på ett hållbart sätt. Det är en omställning som pågår och som vi alla måste förhålla oss till, säger Ulf Stenerhag.
I november deltog Wayout i FN:s klimatmöte i Glasgow och i Nordic Food Innovation Summit i San Francisco och deltar i mars 2022 i den svenska paviljongen på Expo i Dubai.
December 2021
Vatten förpackat i plastflaskor använder 2 000 gånger mer energi än kranvatten
Wayouts nyckelfärdiga koncept kan snabbt installeras var som helst. Det modulära, skalbara konceptet är framtaget för att passa olika behov och sammanhang, från mindre bostadsområden och lokala kommersiella verksamheter till vattenförsörjning och beredskap på rikstäckande nivå.
Automationsplattform: TIA Portal
Simuleringsmjukvara: Simit
Styrsystem: Simatic S7-1500
Pc-baserad automation: Nanobox Embedded IPC: Simatic IPC227E med OPC UA
HMI: Simatic HMI Comfort Panels
Distribuerade I/O: Simatic ET 200SP
Industriell kommunikation: nätverksswitchar Scalance XB008
Strömförsörjning: Sitop PSU8600
Frekvensomriktare: Sinamics G120
Lågspänningsprodukter: kontaktorer Sirius 3R, nödstopp Sirius Act PN
Installationsprodukter: dvärgbrytare Sentron 5SY
siemens.se/industri
wayoutwater.com
thehungerproject.se
processus.se