Digital tvilling av en verktygsmaskin? Javisst, med SINUMERIK ONE!

Industrial Automation – Automation Systems
2019-05-21

Sinumerik One, den digitala CNC-nyheten, ger idéerna liv. Det framtidsorienterade CNC-styrsystemet för högproduktiva verktygsmaskiner är mycket mer än bara en kraftfull hårdvaruinnovation. Den digitala tvillingen är nyckelelementet för den digitala transformationen och hjälper dig att simulera och testa arbetsprocesser fullt ut i en virtuell miljö. Den virtuella och verkliga världen arbetar sömlöst tillsammans och gör att du enkelt kan implementera innovativa idéer.

När du tänker på verktygsmaskiner i framtiden kommer du att tänka verktygsmaskin ”plus X”. ”Plus X” är vad digitaliseringen ger din maskin för att implementera tidigare otänkbara möjligheter, idéer och affärsmodeller. Sinumerik One levererar ”plus X”! 

Maximera produktiviteten

Sinumerik One sätter ny standard för maskinhastighet och kvalitet. CNC-systemet maximerar produktiviteten i en verktygsmaskin genom högsta plc- och CNC-prestanda. Den integrerade Simatic S7-1500F-plc:n levererar upp till tio gånger snabbare plc-cykeltid än sin föregångare. 

Förnya snabbare

Hastighet blir en avgörande faktor hos verktygsmaskinens livscykel och därmed även i själva konstruktionsfasen. Sinumerik One hjälper till att optimera konstruktionsfasen genom att vara helt integrerad i TIA Portal med konsekventa arbetsflöden från början till slut, vilket sparar tid och pengar. 

Digital tvilling

Data från TIA Portal utgör grunden för den digitala tvillingen i automationssystemet: Create MyVirtual Machine. Denna digitala tvilling gör att du kan projektera och programmera din maskin redan innan prototypen finns. Det innebär att tidigare arbetsuppgifter från den verkliga världen istället kan utföras i den virtuella, vilket avsevärt förkortar tiden till färdig produkt och kommer att ändra arbetssättet fundamentalt. 

Upptäck ett nytt sätt att tänka! 

Run MyVirtual Machine, den digitala tvillingen av maskinprocessen, optimerar verktygsmaskinens utnyttjandegrad och minskar improduktiv tid i maskinen genom att flytta den till förberedelsefasen. Det skapar plats för nya möjligheter och tillvägagångssätt och med rätt affärsmodell kan den digitala tvillingen även hjälpa till att skapa nya affärer inom hela verktygsmaskinområdet.