LED-ljustorn med RGB-teknik

LED ljustorn

Siemens nya ljustorn Sirius 8WD46 med multifunktions-LED finns i två storlekar med 9 eller 15 segment som kan konfigureras på en mängd olika sätt.  

December 2022

Ljuskällorna kan anpassas helt efter eget önskemål med RGB-teknik. Förutom fast sken kan du välja blink-, blixt- och roterande ljus med olika frekvens och intervall. Enheterna kan även väljas med integrerad ljudmodul, vilken kan konfigureras på en mängd olika sätt avseende ljudbild och ljudnivå. Ytterligare en styrka är att samtliga enheter i serien har en skyddsklass motsvarande IP66/IP69K. 

 

Enheterna ansluts med M12-kontakt och kan väljas med I/O-Link eller konventionell anslutning för 24 V. Inställning av funktioner sker antingen via en ny konfigurator som används i en vanlig pc och USB-kabel eller via programvaran Port Configuration Tool i automationsplattformen TIA Portal.