April 2022
Med den industriella IoT-gatewayen Simatic IOT2050 får du tillgång till många fysiska gränssnitt.
Simatic IOT2050, baserad på ARM-processorteknik från Texas Instruments, är en öppen, industriell pc-liknande plattform som gör det enkelt att implementera ett brett spann av applikationer till dina IoT-enheter, edgeenheter eller molntjänster.
Den nya IoT-gatewayen innehåller flertalet gränssnitt och särskiljer sig på grund av sin förmåga att programmera högnivåspråk och tillgänglighet till Linuxbaserade paket. Den är fläktlös, utvecklad för kontinuerlig drift i industriell miljö och finns i två olika bestyckningar: en för enklare applikationer och en för mer krävande dataflöden.
Hög industriell funktion
- ARM AM6528 Dual Core Cortex A53
- realtidsklocka (RTC)
- DDR4-minnesteknik med 1 GB RAM
- programmerbar LED och användarknapp
- låg kraftkonsumtion
- utvecklad och testad för kontinuerlig drift (24/7)
Hög uppkopplingsförmåga
- I/O-onboard
- Arduinogränssnitt 3,3 V eller 5 V
- 24 V via Siemens I/O-kort - mini-PCI Express för trådlösa applikationer
- 2 x Ethernet (separata)
- 2 x USB
- 1 x seriell anslutning (COM)
Hög variation för skapande av applikationer
- Full Debian-version gör det möjligt att uppnå fullständig användarvänlighet som kan jämföras med Raspberry Pi via standardpakethanterare (standard package managers)
- användaren adderar komponenter efter eget behov
- flertalet drivrutiner, protokoll och exempelapplikationer tillgängliga
- varierande kompilatorer (C/C++, JAVA, JSON, Python, etc.) och utvecklingsplattformar (Eclipse) kan användas
Simatic IOT2050 stöder Simatic Industrial OS.