2016-12-01
– Man måste vara smart och använda framtidssäker teknik. Vi är förberedda för utmaningarna i Industri 4.0 och ser till att våra kunder också är det. Tack vare en standardiserad paketlösning med integrerade mjukvarumässiga säkerhetsfunktioner kan Cranex höja driftsäkerheten och samtidigt sänka kostnaderna för sina kunder. Siemens nya kranpartner praktiserar smart industri.
Ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag är Luleåföretaget Cranex, Gasellnominerat 2016. På fem år har omsättningen ökat från 2,4 miljoner till 21,8 miljoner kronor. Lokalerna har vuxits ur – två gånger. I höstas flyttade Cranex in i nya lokaler i Ytterviken i Luleå.
– Med de nya lokalerna är vi kompletta, säger Johan Gustafsson, ägare, vd och den som bildade företaget 2011.
– Då var jag ensam. Idag är vi 22 och söker fler. Tillväxt tar mycket energi. Det är vansinnigt men roligt!
Framtidssäker teknik för smart industri
Cranex använder modern teknik med digitaliserad kommunikations- och säkerhetsteknik.
– Vi ger våra kunder idiotsäker drift på kranar och traverser. Vi jobbar framtidssäkert och är redo för Industri 4.0.
Cranex är specialist inom lyft, roterande maskiner och portar och erbjuder kundanpassade lösningar för såväl nyinvesteringar som underhåll och modernisering av befintlig utrustning. Cranex har giganterna inom kraft-, stål- och pappersindustrin som kunder och kommer att utföra idriftsättningar och service av Siemens driv- och automationslösningar. De nya lokalerna har även anpassats för att utföra kompletta renoveringar och bearbetningar av växlar.
Man måste vara smart och använda framtidssäker teknik
Prestigefullt serviceavtal med LKAB
Efter att ha tecknat serviceavtal med LKAB har Cranex nu även etablerat sig i Kiruna. Avtalet omfattar samtliga kranar, traverser och portar i Kiruna, Svappavaara och Luleå.
– Nog blir man stolt allt. Affären med LKAB har säkrat vår position på marknaden som kranbranschens mest drivna utmanare. Det känns hedrande att få ett så stort förtroende och dessutom bidra till att öka driftsäkerheten samtidigt som kostnader sänks, säger Johan Gustafsson.
Standardiserat koncept med integrerad säkerhet
För att leverera lösningar med hög säkerhet och kvalitet jobbar Cranex med Siemens. Ett nytt, standardiserat koncept har tagits fram för att säkerställa säkerheten på kranar och traverser.
– Folk har fått upp ögonen för att det måste vara säkert. Vi använder en standardiserad paketlösning till våra kran- och traverslösningar med Siemens felsäkra plc:er och drivteknik med integrerad säkerhetsfunktion. Det ger en säker och effektiv lösning till kunden. Underhåll och felsökning blir mycket enklare eftersom panelen talar om exakt var felen är. Det kostar annars massor i underhållstimmar. Du får en otrolig överblick och har koll på alla grejer hela tiden. Det är också en stor fördel att du kan koppla det mot överordnat system. Det finns många smarta funktioner i systemen som inte kostar något extra.
Stöd och trygghet genom Siemens
Förutom hög driftsäkerhet får Cranex tillgång till Siemens kunskapsbank och nätverk.
– Vi får otroligt bra stöd. Och om vi gör en modernisering i en annan del av landet kan vi använda oss av Siemens servicepersonal för eftermarknad och behöver själva inte finnas överallt. Det blir en trygghet för både oss och kunderna.
Smarta digitala verktyg
Cranex använder flera smarta mjukvaruverktyg, till exempel Safety Evaluation Tool för att säkerhetsklassificera lösningarna.
- Det är jättesmidigt. Man lägger bara in artikelnummer och får ut ett säkerhetscertifikat.
- Man måste vara smart och använda framtidssäker teknik. Vi är förberedda för utmaningarna i Industri 4.0 och ser till att våra kunder också är det.
Cranex AB är specialist inom lyft och roterande maskiner och erbjuder kundanpassade lösningar för såväl nyinvesteringar som underhåll och modernisering av befintlig utrustning.
Felsäkra styrsystem: Simatic S7-315F/1500F
HMI: Simatic HMI Comfort Panels
Distribuerade I/O: Simatic ET 200S, IM 151-1
Busskommunikation: Profibus och Profinet med Profisafe
Motorer: lågspänningsmotorer Simotics SD, växelmotorer Motox
Frekvensomriktare: Sinamics G120 med integrerad säkerhet säkerhetsfunktion STO som standard; effektmodul PM250 med återmatning till nätet
Mekaniska kuggväxlar: Simogear
Lågspänningsapparater: kontaktorer Sirius 3RT, 3RH, tryckknappar Sirius Act
Strömförsörjning: Sitop PSU200M
Reläskydd: Siprotec
Brandskyddssystem: Sinteso