2016-06-30
Undrar du när det är dags att uppgradera din utrustning? Vi ringer!
För över 20 år sedan idriftsatte Lennart Holmer frekvensomriktarna Simovert P i pumpstationen i Gällaredsbäcken i halländska Gällared. Sedan dess har de tuffat och gått.
– Kvaliteten är så bra att kunderna glömmer bort våra grejer. Men kompetens och reservdelsförsäljning går ju ur tiden så jag ringde upp kunden och informerade om läget och att vi rekommenderade en modernisering, säger Lennart Holmer, serviceingenjör då, nu produktspecialist, på Siemens.
Efter ett retrofitprojekt där frekvensomriktarna byttes ut har driften framtidssäkrats.
– Nu kan det tuffa på i 20 år till tills vi ringer nästa gång och säger att det är dags att byta. Fast då är det nog inte jag som ringer, säger Lennart Holmer.
Det känns tryggt att ha framtidssäkrat driften
Driftsäkerhet framför allt
– Driftsäkerheten är det viktigaste. Vi får inte dränka Gällared, det måste funka, säger Roine Fransson, anläggningsansvarig på Uniper.
De energieffektiva och flexibla frekvensomriktarna Sinamics G150 i skåpsutförande är mycket stabila och pålitliga.
– Inom vattenkraft har man ju ett samhällsansvar mot tredje part, säger Åsa Magnemark, projektledare på Uniper.
Pålitlig drift och enkel utläsning av driftdata
De gamla frekvensomriktarna Simovert P4 byttes ut till moderna Sinamics G150, energieffektiva och flexibla frekvensomriktare.
– Vi har fått mycket beröm från kunder för dem. De är mycket stabila och pålitliga, säger Lennart Holmer.
Nu kommer kunden åt driftdata som till exempel effektförbrukning direkt från frekvensomriktaren.
– Det är jätteenkelt att plocka ut data, säger Roine Fransson.
I vår ska även styrningen bytas från gammalt Satt Control-system till Simatic S7-300.
– Man är ju lite låst med gammal teknik. Händer något är det ingen som kan de gamla produkterna. Det känns tryggt att ha framtidssäkrat driften, säger Roine Fransson.
– Ni som behöver modernisera äldre frekvensomriktare, ring oss! Om inte vi hinner före och ringer er, säger Ronny Eriksson, Service Sales Specialist på Siemens.
SINAMICS G150
Frekvensomriktaren kan användas för VT-applikationer (Variable Torque), det vill säga pumpar, fläktar och kompressorer, men även inom CT-applikationer (Constant Torque), som transportbanor, liftapplikationer och så vidare. Sinamics G150 är som standard utrustad med Profibuskommunikationsgränssnitt men kan även köras standalone. Enkelt handhavande via den inbyggda operatörspanelen AOP30 ger möjlighet till programmering men även ett enkelt instrument för underhåll. Sinamics G150 kan enkelt köras igång via pc-verktyget Starter som är freeware.
De gamla frekvensomriktarna Simovert P4 sattes in 1993 när pumpstationen byggdes om. Lennart Holmer, då serviceingenjör, idag produktspecialist, på Siemens idriftsatte dem som sitt första egna projekt. 2015 ringde Lennart upp kunden och rekommenderade en modernisering.