2020-03-10
När PCU:n på en dragbrotschmaskin hos turbintillverkaren i Finspång skulle bytas ut stod maskinen still i mindre än två dagar – ett snabbt och smidigt ingrepp tack vare Siemens färdiga kit för PCU-retrofitprojekt.
Siemens Industrial Turbomachinery, under namnändring till Siemens Energy, har ett serviceavtal som innebär att Siemens Digital Industries gör förebyggande underhåll och backuper på styrningar i turbinfabriken i Finspång. Vid en sådan kontroll framkom att PCU:n på en 14 år gammal dragbrotschmaskin behövde bytas ut.
– Det var när vår serviceingenjör gick igenom hård- och mjukvara som det konstaterades att det var dags att modernisera maskinen, säger Thomas Andersson, Service Sales Specialist Motion Control på Siemens Digital Industries.
Kritisk maskin
Dragbrotschmaskinen går dygnet runt och är kritisk för produktionen.
– Den är en riktig flaskhalsmaskin. Utan den får vi inte ut en enda rotor och då får vi heller inte ut någon turbin, säger Andreas Larsson, underhållsingenjör på Siemens Industrial Turbomachinery.
Maskinen brotschar spår i turbin- och kompressorskivorna som utgör rotorn i turbinen och där sedan turbinskovlarna monteras.
– Den minsta till den största skivan, från 405 till över 1 000 mm i diameter, går genom maskinen, säger Andreas Larsson.
Inte ens två dagars stillestånd
Det gick väldigt snabbt och smidigt
Retrofiten startade med att en backup från den gamla PCU:n installerades på den nya IPC:n tillsammans med den anpassade versionen av HMI Advanced for PCU Retrofit.
– Vår applikationsingenjör Joel Winkler satt hemma i två dagar och programmerade och konfigurerade och anpassade mjukvaran för det nya HMI:t så att operatörerna inte skulle märka någon skillnad. Sedan behövdes inte ens två hela dagars stillestånd för att byta ut PCU:n, säger Thomas Andersson.
– Man är ju alltid skakig när man ska byta gamla grejer i en gammal maskin. Men det gick väldigt snabbt och smidigt, säger Andreas Larsson.
IPC:n skruvades fast med det medföljande anpassade fästet på samma plats som PCU:n suttit, testades av och verifierades.
– Eftersom vi har ett färdigt kit för sådana här retrofitprojekt och kan förbereda mycket redan innan går det så här snabbt, säger Thomas Andersson och fortsätter:
– En trygghet är att man kan backa om något inte skulle fungera men det behövdes inte i detta fall.
– Projektet var mycket väl förberett och fungerade väldigt bra. Att modernisera en del istället för att uppgradera hela maskinen eller köpa en helt ny maskin är ju en väldigt smidig lösning, säger Andreas Larsson.
Utnyttja data med MindSphere
Andreas Larsson sitter även med i anläggningens digitaliseringsforum, som fokuserar på att utnyttja data i större utsträckning. Hittills har en femaxlig fleroperationsmaskin i turbinfabriken kopplats upp mot MindSphere, Siemens öppna molnbaserade operativsystem för IoT.
– Genom att kolla utnyttjandegrad och maskintillgänglighet kan vi effektivisera och förbättra underhållet ännu mer.
Industriella tjänster
Vi hjälper dig med vårt unika service- och supportutbud som också omfattar digital transformation.
Siemens digitala serviceportfölj möjliggör en djupgående analys av alla relevanta drift- och processdata så att du kan optimera anläggningen och uppnår maximal prestanda och effektivitet i maskinerna.
Med vårt breda utbud av service- och supporttjänster hjälper vi dig att välja rätt automationslösning. Vi erbjuder idriftsättning, förebyggande och avhjälpande underhåll, optimering, modernisering samt teknisk support och reservdelshantering.
Med hjälp av våra serviceingenjörer på plats, via telefon eller via vår onlinesupport ger vi dig snabbt svar på dina tekniska frågor.
Siemens Industrial Turbomachinery AB, under namnändring till Siemens Energy AB, levererar gasturbinlösningar för hållbar produktion av el, värme och kraft. I Finspång har företaget 2 500 anställda. Över 95 procent av försäljningen går på export.
Industriella tjänster: serviceavtal: förebyggande underhåll
IoT-plattform: MindSphere
CNC-styrsystem: Sinumerik 840D
Industri-pc: box-pc Simatic IPC427D
Drivteknik: Micromaster 420, Simodrive 611
Lågspänningsapparater: kontaktorer Sirius 3RT