April 2021
Beställ en produktspecialist för en dag när du behöver stöd och hjälp inom ett speciellt och nischat teknikområde eller produkt. Det ger dig unika möjligheter att kompetensutvecklas inom det område du har behov av.
Vår produktspecialist kommer till dig eller du besöker oss på ett av våra kontor för att få genomgång och stöd för den applikation eller produkt som du jobbar med just nu. Vi erbjuder även möjligheten att ha en halv dags genomgång digitalt som alternativ.
Du kan välja någon av våra moduler som vi har tagit fram eller komma med helt egna önskemål efter eget behov. Produktspecialisten inom aktuellt område kontaktar dig för att säkerställa att det blir rätt teknikområde och för att förbereda sig på dina frågeställningar för att mötet ska bli så effektivt som möjligt.
Moduler som finns att välja idag:
- Bra att veta gällande Multiuser Engineering i TIA Portal
- Kom igång med ”Multiuser” och ”Software Units” i TIA Portal
- Bra att veta gällande Trace-funktioner i TIA Portal
- Kom igång med bibliotekshantering med ”Types” och ”Mastercopies”
- Kom igång med Safety i TIA Portal
- Kom igång med S7-Graph
- Kom igång med SCL
- Kom igång med Simatic ProDiag
- Kom igång med Simatic WinCC Unified för paneler
- Kom igång med OPC UA – skillnaden mellan ”Server Interface” och ”Companion”-specifikation
- Kom igång med Simit, software-in-the-loop och hardware-in-the-loop
- Kom igång med effektbrytare typ 3VA på Profinet (COM100/800)
- Kom igång med Sinema Remote Connect
- Bra att veta gällande uppbyggnad av industriella nätverk
- Bra att veta gällande licenshantering och Online Software Delivery
Kontakta din säljare eller mejla om.industry@siemens.com för mer information om priser och bokning av Teknikdag.