Framgång bygger på god integration av fältinstrumenten

Digitalisering handlar inte bara om molnet, det handlar också om data – från instrumenten. Låt oss visa dig hur du använder dessa data i alla faser, allt från konstruktion till drift och vilka verktyg som underlättar ditt nya jobb med att förvandla data till värde.
Digitalisera din processanläggning

Titta på videoklippet

Innovationer

Siemens sätter den nya standarden inom mätteknik

De nya höjdpunkterna i Siemens processinstrumentering banar väg för framtiden
PIA Life Cycle Portal

Verktyget för konstruktion, beställning, installation och drift

Föreställ dig detta: Din nya processanläggning byggs för närvarande i de tänkta lokalerna. Medan byggnadsarbetet fortskrider kan du använda tiden för att ta itu med tekniken. Att börja om från början kan vara tidskrävande: det finns en uppsjö av olika mätgivare för en mängd olika applikationer. Vad sägs om ett verktyg som skulle underlätta just detta: som hjälper dig att välja rätt mätgivare för ditt ändamål och sömlöst migrera denna data till din ingenjörsplattform? PIA Life Cycle Portal gör just det.

Hitta den perfekta matchningen med PIA Life Cycle Portal

PIA Life Cycle Portal föreslår rätt givare för din mätuppgift, filtrerat antingen på:

• bransch
• tillämpning
• teknik

och få vägledning av processdiagram över de vanligaste (del)processerna i din bransch för att korta tiden som ägnas åt att söka i kataloger, datablad och internet.

Digital tvilling

Möt din anläggnings digitala tvilling

Inom detta steg för att välja rätt instrumentering har en hel del viktig data samlats in. Data som inte bara är av yttersta vikt för konstruktionsfasen, utan även senare under drift. Gränssnittet till COMOS-programvaran underlättar datakonsekvens över alla faser av livscykeln och ger dig en exakt kopia av din anläggning – i digital form.

COMOS – Integrerar det verkliga med det virtuella

COMOS använder enhetsdata från PIA för att integrera fältinstrumentens data i den digitala tvillingen för din anläggning. Medan de olika arbetslagen arbetar med rörledningarna på din anläggning, idrifttagningen av instrumenteringen och tekniken, sparas deras dokumentation i COMOS. Senare under drift gör detta att du:

• enkelt kan lokalisera givaren på din anläggning
• kan lagra alla dokument på ett ställe för att snabbt komma åt dem vid behov
• får en dokumentation av driftparametrarna
• arbetar med en motsägelsefri databas med cykliska uppdateringar (dvs. efter underhållsarbeten)
• har en översikt över elkretsscheman till hands när det behövs.

Integrering av fältinstrument

Få information från fältinstrumenten

GIvarna i vår SITRANS-produktfamilj levereras med förstklassiga EDD-, FDI- och DTM-paket för enkel integrering i ditt automationssystem.

Simatic Process Device Manager (PDM) - Ett verktyg för varje uppgift

Med Industry 4.0 och digitalisering som gradvis införs i processindustrin får processinstrument en ny roll. De spelar en allt viktigare roll när det gäller att generera processinformation och utvecklas till vad branschen kallar smarta sensorer. Med deras ökande intelligens följer även komplexitet: att vara smartare innebär att ha mer funktionalitet och därmed fler parametrar att justera. SITRANS-givare levereras med inbyggda underhålls- och diagnostikfunktioner som självtest, kalibreringsdrift, PST (partial stroke test) och flera justerbara gränsvärden, och det finns en rad ytterligare sofistikerade funktioner för att hålla reda på och använda för processövervakning och kontroll.

 

I processindustrin är Simatic Process Device Manager (PDM) ett av världens mest använda verktyg för åtkomst till alla parametrar, diagnostik- och underhållsinformation för processinstrument. Mer än 4 500 givare från över 200 olika tillverkare kan driftsättas, parametriseras eller servas med hjälp av ett enda program med ett enhetligt användargränssnitt.

 

I sin senaste version, 9, kan dessa uppgifter utföras med både stationära och mobila klienter, vilket gör att operatörerna inte behöver använda en ingenjörsstation för olika anläggningsenheter.

Åtkomsten till intelligenta fältinstrument kan nu ske med en lokal klient, medan datan fortfarande lagras centralt. Med denna funktion på plats behöver underhållspersonalen inte längre ha åtkomst till den centrala ingenjörsstationen, vilket förenklar samordningen, kortar avstånd och möjliggör effektivare processer och högre anläggningstillgänglighet.

 

Vid användning av SIMATIC PDM Maintenance Station rapporteras diagnostikstatus och tillståndsdata för fältinstrument cykliskt i form av underhållslarm – lokalt eller i molnet. Den cykliska inhämtningen av data i SIMATIC PDM MS resulterar i långsiktiga dataserier från vilka applikationerna kan utveckla statusmeddelanden om livscykeln eller intelligenta tjänstestrategier.

 

PDM broschyr

Undrar du om givaren kommer att fungera med ditt DCS-system?

Vårt interoperabilitets-labbteam har redan tagit hand om det. Vi testar våra enheter i förväg med alla vanliga DCS-system för att säkerställa att deras integrering är sömlös och enkel.
Vi testar enheterna med följande DCS-system:

• Siemens SIMATIC PCS 7
• ABB 800xA
• Emerson Delta V
• Yokogawa Centum VP

 

Detta säkerställer integrationskompatibilitet för SITRANS fältinstrument i alla större DCS-system. Tveka inte att kontakta oss om du stöter på ett problem med att integrera våra givare. Våra experter kommer att återskapa ditt problem i interoperabilitetslaboratoriet och ge dig feedback och råd.

Få ut mesta möjliga av dina intelligenta fältinstrument med SITRANS Library

Intelligenta processinstrument är utrustade med smarta funktioner som tidigare endast var tillgängliga med ytterligare programmering. Detta gap stängs av SITRANS Library.

Med enhetsspecifika typkretsar erbjuder detta teknik- och driftverktyg anläggningsägare en ny grad av transparens, vilket möjliggör enklare drift och snabbare felsökning.

SITRANS Library hjälper också till att skydda anläggningstillgångar. Ett exempel är ventiler, som beroende på deras storlek, kan utgöra stora investeringar.

Det är därför som SIPART PS2 elektropneumatisk ventillägesställare är utrustad med ytterligare funktioner för att skydda ventilen och kapa underhållskostnaderna.

 

 

SIPART PS2-typkretsen visar följande information på ett snabböverskådligt sätt och gör att operatörerna inte behöver skapa projektspecifika funktionsblock från grunden:

• ventilöppning och -stängning

• byte från automatisk till manuell styrning av ventilen

• ange gränsvärden

• visualiserar de binära in- och utgångarna

• trendkurvor

• larmhantering

Med detta samspel mellan SIMATIC PCS 7 processtyrsystemet och SITRANS Library kan operatörerna dra nytta av alla funktioner hos sina fältinstrument. Resultatet är en enklare och säkrare automationslösning med lägre tekniska kostnader.

PROFINET

Våga bli digital

Med PROFINET på fältnivå och intelligenta servicekoncept till hands ligger vägen in i den digitala tidsåldern öppen. Våga bli digital med oss.

Tar digitaliseringen ut på fältet med PROFINET

Digitalisering erbjuder processindustrin viktiga fördelar. En av dem är ökad flexibilitet. Du kan dra nytta av enklare instrumentintegrering på högsta tillgänglighetsnivå. Med vår nya strategi för anslutning av fältinstrument gör SIMATIC Compact Field Unit (CFU) det möjligt att överföra ditt konventionella systemkoncept till en digital anläggning, med stöd av den industriella Ethernet-standarden PROFINET för avancerat datautbyte i realtid ner till fältnivå.

Kilometervis med kopparkablar, tusentals terminalpunkter och utsatta kablar tillhör det förflutna om du vågar bli digital. Instrumentintegrering och utbyte av instrument har aldrig varit enklare.

Tjänster

Tjänster som reducerar dina uppgifter

Vare sig det är på plats eller på distans erbjuder vår tjänsteportfölj lösningar för de allmänna och de specifika kraven i din bransch under din anläggnings hela livscykel. Idrifttagning, diagnostik, reparation, kalibrering – allt detta slipper du.

Dina fältinstrument är digitala – precis som våra tjänster

Flödesverifiering på plats, kalibrering på plats av tryck- och temperaturgivare och andra fältenhetstjänster är en del av vårt helhetserbjudande. Med våra enheter helt förankrade i den virtuella världen kan kunderna också dra nytta av digitala tjänster, oavsett om det gäller dataanalys eller fjärrunderhåll.

Dessutom erbjuder Siemens Industry Online Support (SIOS) en mängd sökfunktioner som hjälper dig att snabbt hitta den information du söker.
Oavsett om du snabbt vill hitta produktinformation, applikationsexempel eller en direktkontakt, erbjuder SIOS dig ett brett utbud av tjänster och support, dygnet runt över hela världen.