Perfekt kombination av IT och OT
Tack vare de kraftfulla och öppna gränssnitten kan SIMATIC WinCC Unified integrera annan mjukvara (t.ex. från IT-miljön) och integrera den i ett enhetligt driftkoncept. Det gör WinCC Unified till en integrationsplattform för att koppla samman data från produktion med data från IT-världen.
Konsekvent konfiguration från panel till SCADA-system
SIMATIC WinCC Unified System möjliggör fri design av användargränssnitt med ett enormt utbud av grafiska funktioner och möjlighet att återanvända alla element. Detta sparar tid och pengar eftersom varje design kan användas på såväl en panel som på ett PC- eller SCADA-system. Tack vare användningen av vektorbaserad SVG-grafik kan bilder skalas till önskat format samtidigt som de behåller sin höga skärpa. HTML5-stöd gör det möjligt att övervaka och styra maskiner och anläggningar via mobila enheter som stöder HTML5.
Highlights
SIMATIC WinCC Unified är så mycket mer än en ny version av HMI-mjukvaran WinCC. Systemet, som har gjorts om från grunden, ger nu nya möjligheter att implementera HMI-koncept för maskiner och anläggningar.
WinCC Unified baseras konsekvent på teknikerna HTML, SVG och JavaScript. En modern webbläsare är allt som behövs för att få tillgång till visualiseringen – man behöver inte ladda ner separata appar eller tillägg.
Systemobjektens design har också gjorts om från grunden och erbjuder nu end-to-end-användbarhet för alla plattformar, vare sig det är paneler eller PC-system. Visualiseringen är helt och hållet vektorbaserad, vilket möjliggör integrering av både statiska och dynamiska SVG-bilder, som ändrar designen beroende på de processvärden som är kopplade till dem.
Funktionen Collaboration förenklar datadelning mellan system som är baserade på WinCC Unified. Även om "screens" redan kan bytas med denna funktion i WinCC Unified V16 kommer ett andra leveranssteg att ge möjlighet att dela variabler, larm och historiska data med andra WinCC Unified-system. Collaboration gör det mycket enklare att kombinera enskilda WinCC Unified-system, såsom visualisering av en maskin som ingår i visualiseringen av en maskinlinje.
För att ansluta eller integrera mjukvarusystem från automation eller IT-miljö erbjuder WinCC Unified inte bara ett ”Runtime Openness”- och ”OpenPipe”-gränssnitt för datakommunikation, utan systemet använder sig även av anpassade webbkontroller för att helt integrera egna webbaserade verktyg eller egna program i visualiseringen.
WinCC Unified ger möjlighet till att använda en objektorienterad hierarki. Detta gör att du enkelt kan strukturera dina objekt.
Teknikhierarkin bygger på ett ”typ-instans”-koncept som i sin tur bygger på skapandet av enskilda typer och flera instanser som tillåter ändringar vid en central punkt. Den tekniska hierarkin är grunden för tillvalen för anläggningsintelligens (t.ex. Kalender, Performance Insight).
Valfri utbyggnad av WinCC Unified
Valfria expansioner gör att du kan anpassa WinCC Unified efter dina behov. Tillvalen hjälper dig med datakommunikation, administration och optimering av driften baserat på maskindata.
WinCC Unifieds inbyggda varningssystem meddelar dig omedelbart om kritiska processtillstånd eller allmänna varningar, vilket gör att du kan reagera snabbt och minska stilleståndstiden. Alla meddelanden och larm kan kategoriseras i specifika varningsklasser.
Den nydesignade varningskontrollen gör att alla larm och varningar visas, filtreras och bekräftas på ett lättöverskådligt sätt. Den här funktionen är även tillgänglig via skript för automatisk behandling.
Med det integrerade rapporteringssystemet WinCC Unified kan du enkelt säkerställa sömlös rapportering eftersom du kan skapa dina individuella mallar för rapporter direkt i Microsoft Excel med standardfunktionaliteten. Du kan generera dina rapporter manuellt och automatiskt (tids- eller händelsestyrda).
Med SIMATIC WinCC Unified kan du konfigurera lokal användaradministration och åtkomstkontroll (UMAC) i konstruktionsfasen – med hjälp av fördefinierade funktionsrättigheter och genom att definiera användar- och lösenordsprinciper. Det skyddar ditt arbete mot obehörig åtkomst. Användarhantering är möjlig både inom konstruktion och för operatörer under drift.
Med alternativet ”Kalender” planerar du enkelt produktionstiderna för maskiner och anläggningar direkt på dina industriella datorer. Du definierar mallar för typiska produktionsdagar och tillämpar dem sedan på specifika dagar. Genom att tillhandahålla ett API (Application Programming Interface) kan du även koppla produktionsplaneringen till andra system.
Med ”Performance Insight” ger SIMATIC WinCC Unified en objektorienterad KPI-definition för industriella datorer, eftersom beräkningen av KPI:er enligt ISO22400 är det första steget för att generera kunskap utifrån produktionsdata. Om du vill visa allt på ett överskådligt sätt eller arkivera det i Excel-rapporter, innehåller det här alternativet lämpliga UI-kontroller.