Dan kibernetske varnosti

Dan industrijske kibernetske varnosti

16. februar 2023 | Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana

Hvala za vašo udeležbo na dogodku!

PROGRAM

8.30 - 9.00
Registracija ob jutranji kavi
9.00 - 9.45
Vloga IEC62443 v celovitem obvladovanju varnosti (Matjaž Demšar, Siemens)
Opis predavanja: Veriga je močna samo toliko kot njen najšibkejši člen in enako velja za kibernetsko varnost. Osredotočili se bomo na to, kako vam lahko omenjeni standard pomaga doseči in vzdrževati potrebno raven varnosti v vašem proizvodnem okolju. Pogledali si bomo tudi nekaj predpisov, ki bodo v prihodnosti narekovali ukrepe kibernetske varnosti na območju EU.
9.45 - 10.30
Varnost proizvodnega nivoja - strojev in proizvodnih linij (Blaže Banko, Siemens)
Opis predavanja: Proizvodne linije so eno najpomembnejših sredstev podjetij, zato je naša naloga, da jih zavarujemo in s tem zagotavljamo produktivnost. Pokazali bomo, kako lahko uporabite različne tehnologije, ki so vam danes na razpolago, da zavarujete proizvodne sisteme v vaših obratih.
10.30 - 11.00
Odmor za kavo
11.00 - 11.45
Upravljanje za varnost (Matjaž Demšar, Siemens)
Opis predavanja: Kibernetska varnost je igra neprestanih izboljšav. Pokazali vam bomo, kakšna je vloga upravljavskih procesov in tehnologij pri izboljševanju varnosti, katera orodja lahko uporabite in kako.
11.45 - 12.15
V živo 1 - Zaščita proizvodnega nivoja -  strojev in proizvodnih linij (Blaže Banko, Siemens)
12.15 - 12.45
V živo 2  - Upravljanje za varnost (Matjaž Demšar, Siemens)
od 12.45
Zaključek konference in kosilo

Kontakt

Imate kakšno vprašanje v povezavi s kibernetsko varnostjo?