10 razlogov za (Siemensove) delilnike toplote

10 razlogov za (Siemensove) delilnike toplote

Delilniki toplote omogočajo pravičnejšo razdelitev stroškov za ogrevanje, dajejo dober razlog za varčevanje in s tem aktivno zmanjšan vpliv na okolje. Siemensovi pa se ponašajo še s številnimi drugimi prednostmi. 

Razlog št. 1: Zanesljivost in kakovost tehnologije

Siemens že več kot 160 let na številnih področjih dokazuje svojo tehnološko inovativnost.

 

Siemensovi delilniki so bili testirani v povezavi z več kot 2500 različnimi tipi radiatorjev. Nudijo široko izbiro vrednosti toplotnega transferja Kc (heat transfer value Kc) in so zasnovani za optimalno namestitev. 

 

Zanesljivost podatkov Siemensovih delilnikov je zagotovljena, saj se vsakršno nedovoljeno poseganje vanj zabeleži. Poletni izklop WHE... delilnikov toplote tudi zagotavlja, da se podatki o porabi ne zbirajo v prednastavljenem obdobju – npr. v primeru 'lažne potrošnje' zaradi neposrednega sončnega obsevanja radiatorjev poleti. 

Razlog št. 2: Odprt sistem – odčitavanje lahko izvaja partner

Naši delilniki toplote so del odprtega sistema, ki omogoča, da odčitavanje izvaja kateri koli iz široke mreže partnerjev. Tako je večja verjetnost za boljše pogoje, v primeru nezadovoljstva pa je zamenjava enostavna. Več >

 

Vsi Siemensovi merilniki, tudi delilniki toplote, so tudi v skladu z OMS – »Open metering system«, edino opredelitvijo sistema v Evropi, ki integrira vse medije (elektrika, plin, toplota, voda) v en sistem. Razvila ga je industrija, da bi zagotovila komunikacijski standard, ki je odporen na prihodnost, in interoperabilnost med vsemi merilniki. 

Razlog št. 3: Eleganten dizajn in enostavna namestitev

Eleganten dizajn ter enostavna namestitev (»click&go«) brez vsakršnih kablov in široka ponudba dodatkov za enostavno pritrditev delilnika na radiator (tako da ustreza vsem tipom radiatorja).

Razlog št. 4: Nobenega vzdrževanja najmanj 10 let

Siemensovi delilniki nove generacije WHE... ne zahtevajo nikakršnega vzdrževanja in delujejo zanesljivo skozi celoten življenjski cikel. Njihova litijska baterija ima življenjsko dobo najmanj 10 let.

Razlog št. 5: Daljinsko odčitavanje

Novi Zakon o učinkoviti rabi energije predpisuje, da morajo vsi novi delilniki toplote, ki bodo nameščeni po 25. oktobru 2020, omogočati daljinsko odčitavanje.

 

Nova generacija Siemensovih WHE... delilnikov toplote s svojim elegantnim dizajnom nadomešča prejšnje generacije. Izbirate lahko med delilnikom, ki omogoča daljinsko  »walk by« odčitavanje ter delilnikom, ki omogoča odčitavanje z oddaljene lokacije. Več >

Razlog št. 6: Dokazana učinkovitost

Lokacija: Stanovanjska stavba s 110 stanovanji v Ljubljani

  • Vgrajene Siemensove tehnologije: delilniki toplote, sistem hidravličnega balansiranja in termostatski ventili za radiatorje
  • Energetski prihranek: 40 %
  • Povrnitev naložbe: 2,5 leti

Razlog št. 7: Manj porabite – manj plačate

Delilniki toplote so tehnologija, ki omogoča obračun stroškov ogrevanja glede na dejansko porabo. Z njimi več ne plačujemo sosedove porabe in smo tudi sami skrbnejši pri porabi toplotne energije. Z odgovornim vedenjem in informiranostjo namreč lahko porabo toplote zmanjšamo brez velikega vpliva na naše udobje.

 

Z daljinskim odčitavanjem in obveznim kvartalnim sporočanjem porabe od oktobra 2020 ter mesečnim sporočanjem porabe od začetka leta 2022 (v skladu z novo evropsko direktivno o energetski učinkovitosti) bomo lahko še aktivneje upravljali z varčevanjem energije. 

Razlog št. 8: Skrb za okolje in prihodnost vseh nas!

Gospodinjstva so odgovorna za kar 26 % celotne potrošnje končne energije v EU (64 % tega ogrevanje)! (Vir: Eurostat; podatki za leto 2018).

Razlog št. 9: Siemens ponuja celostno rešitev, ki ponuja možnost dodatnih prihrankov

Avtomatizacija ogrevanja in hidravlično balansiranje sta tehnologiji, ki lahko povečata učinkovitost ogrevanja in o katerih velja razmisliti, ko izbirate ponudnika delilnika toplote. 

 

Avtomatizacija ogrevanja: Prvi korak do znatnejšega prihranka je namestitev termostatskih glav in ventilov, ki omogočajo nastavitev želene temperature, na radiatorje. Ko je prostor dovolj segret, se radiator avtomatsko ugasne. Drugi korak je sistem za avtomatizacijo ogrevanja Synco living »za začetnike«, s katerim nadzorujete ogrevanje. Ker je sistem modularen, omogoča nadgradnjo glede na želje in možnosti uporabnika (nadzor prezračevanja, senčenja, priprava porabe tople vode ipd.).

 

Hidravlično balansiranje: Če živite v visoki stavbi, obstaja velika verjetnost, da bo temperatura v vašem stanovanju odvisna od tega, na katerem nadstropju živite. Razlog za to je ta, da se voda v sistemu ogrevanja že ohladi, preden pride do najvišjih nadstropij. Rešitev za to težavo, ki ni povezana z delilniki toplote, je hidravlično balansiranje, kar pomeni, da se sistem ogrevanja sam balansira in tako zadržuje enako toploto vode za vsa nadstropja.

 

V nekaterih primerih je seveda pomembno razmisliti tudi o spremembi tehnologije ogrevanja in izolacije stavbe. Več >

Razlog št. 10: Prvi korak do pravičnejšega plačevanja vseh stroškov

Države članice Evropske unije si vse bolj prizadevajo za pravičnost plačevanja stroškov za vse komunalne storitve, ne le ogrevanje. Zato pri izbiri delilnika toplote velja razmisliti, ali omogoča nadgradnjo za merjenje drugih energentov (plin, voda ...).

 

Siemensov sistem za merjenje in zbiranje podatkov SIEMECA to omogoča. Odlikujejo ga enostavnost, modularnost in fleksibilen dizajn, ki omogoča enostavno nadgrajevanje in odstranjevanje merilnih mest oz. realizacijo projekt v več fazah. 

 

Vsi Siemensovi merilniki, tudi delilniki toplote, so tudi v skladu z OMS – »Open metering system«, edino opredelitvijo sistema v Evropi, ki integrira vse medije (elektrika, plin, toplota, voda) v en sistem. Razvila ga je industrija, da bi zagotovila komunikacijski standard, ki je odporen na prihodnost, in interoperabilnost med vsemi merilniki.