Nabíjací systém pre E-busy

Efektívna verejná doprava s nulovými lokálnymi emisiami

Tichá a čistá hromadná elektrická doprava je jedným zo synoným inteligentných miest. Aby však vysokým nárokom týchto miest vyhovela bezo zvyšku, musí byť elektrodoprava rovnako veľmi presná, plynulá a tiež flexibilná. Základnou otázkou preto je, ako pre elektrovozidlá zabezpečiť prísun a akumulácie elektrickej energie na takej úrovni, aby sa tento druh dopravy mohol pýšiť všetkými uvedenými atribútmi. V porovnaní s individuálnymi automobilmi sa elektrické autobusy dostávajú do popredia a stávajú sa významnou súčasťou rozvoja elektromobility v mestách. Vozidlá, ktoré sú prevádzkované v priebehu celého dňa a ktoré riadia profesionálni vodiči, vytvára priaznivé podmienky pre efektívne využitie investícií, ktoré sa do nich vkladajú.

Chcete zistiť viac?

Kontaktujte nás

Dobíjacia infraštruktúra pre elektrobusy

Druhým riešením spoločnosti Siemens v tejto oblasti je interoperabilná infraštruktúra umožňujúca dobíjanie elektrobusu rôznych značiek. Portfólio Siemens zahŕňa riešenia rýchleho nabíjania s výkonom od 150 kW do 600 kW, rovnako ako nabíjacie riešenie s výkonom 60 kW až 120 kW pre nabíjanie priamo na palube elektrobusu a zásuvné nabíjacie riešenia s výkonom 30 kW až 150 kW.

Hlavné výhody elektrickej prevádzky v mestskej hromadnej doprave

  • čistá a úspornú prevádzka
  • neobmedzený dojazd v pracovnom cykle
  • jednoduché a spoľahlivé dobíjanie
  • tiché prostredie a čisté ovzdušie v mestách
  • žiadny kompromis v oblasti prevádzkovej dostupnosti, prepravnej kapacity či pohodlia cestujúcich

Zaujímavé referencie

Máte otázku?

Kontaktujte nás:

 

Ing. Rastislav Kanas

Tel.: +421 905 661 201

rastislav.kanas@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

 

Radoslav Banacký

Tel.:+421 903 562 674

radoslav.banacky@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava