Wallboxy sú určené pre pevnú inštaláciu v osobných garážach, nákupných centrách, na menších parkoviskách a na miestach spĺňajúcich podmienky elektrického krytia IP 56. Inštalácia nástennej nabíjacej stanice nevyžaduje akýkoľvek zásah do domovej rozvodnej siete (AC 400 V, 16A). Wallbox môže byť vybavený riadiacim vstupom pre HDO signál reagujúcim na lacnejší nočný prúd, vďaka čomu je prevádzka automobilu, v porovnaní s automobilmi s benzínovými alebo naftovými motormi, ešte lacnejšie.
Napríklad nabíjačka VersiCharge dokáže nabiť batériu z 0 na 100% za približne 4,5 hodiny *. Vstupný príkonový prúd je možné limitovať pri uvedení do prevádzky. Nabíjací proces sa dá prerušovať / povoľovať pomocou vzdialeného signálu (HDO, prístupový systém, energetický management). Tento typ je vybavený konektorom typu 2 (IEC 62196) Mennekes, na kábli s dĺžkou 7 m.
* Využiteľná kapacita batérie VW E-Golf 2017 je 31,5 kWh (celková kapacita batérie je 35,8 kWh, nikdy však nedôjde k jej úplnému vybitiu z dôvodu možného poškodenia, preto pracujeme s pojmom využiteľná kapacita). Výkon palubnej nabíjačky E-golfu je 7,2 kW.