SICHARGE CC AC22

 

Nabíjací stĺpik s kompaktným dizajnom predstavuje nové možnosti v oblasti nabíjania elektrických vozidiel. Nabíjacia stanica SICHARGE CC AC22 disponuje výkonom až 2x 22 kW, je vybavená LED indikátormi obsadenosti a RFID čítačkou. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a dvomi výstupmi 22 kW, ktoré sú určené pre konektor Type 2, je ideálnym riešením pre použitie vo verejnom aj pooloverejnom prostredí, vrátane garáží a hotelových parkovísk.

 

Jasné LED diódy, ktorými je stĺpik zakončený, prehľadne indikujú obsadenosť nabíjacej stanice. Akonáhle je proces dobíjania elektromobilu ukončený, SICHARGE preruší tok elektrickej energie a signalizáciou cez LED diódu oznámi možnosť dobíjať ďalšie vozidlo. Protokol OCPP umožňuje vzdialený update, cez GPRS, UMTS alebo LTE je možné nabíjačku pripojiť na akýkoľvek back-end systém.

Hlavné výhody SICHARGE CC AC22

  • Ergonomický dizajn, ktorý umožňuje použitie vonku nezávisle na vonkajších podmienkach
  • Prehľadný sedempalcový LED displej s RFID čítačkou slúžiaci na identifikáciu užívateľa
  • Prístup je možný tiež cez QR kód alebo voliteľnú čítačku platobných kariet.
  • Vďaka optimalizovanému prístupu k nabíjacím zásuvkám je SICHARGE ľahko použiteľný aj pre osoby so zdravotným postihnutím
  • Strategické využívanie energie šetrí peniaze a optimalizuje spotrebu

Máte otázku?

Kontaktujte nás:

 

Ing. Rastislav Kanas

Tel.: +421 905 661 201

rastislav.kanas@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

 

Radoslav Banacký

Tel.:+421 903 562 674

radoslav.banacky@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava