SICHARGE CC AC 22-Energized design for the future of eMobility

SICHARGE UC

Flexibilné a odolné nabíjacie riešenie pre nabíjanie elektrobusov aj elektrických nákladných automobilov
Flexibilné riešenie pre mestskú mobilitu budúcnosti

Nová energia vo svete úžitkových vozidiel

Systém SICHARGE UC je riešenie navrhnuté tak, aby našlo využitie aj v budúcnosti. Ponúka nabíjanie najrôznejších typov úžitkových vozidiel, ľahko sa začlení do existujúceho riešenia, optimalizuje spotrebu elektrickej energie a zaistí dostupnosť vášho vozového parku, kedykoľvek to potrebujete. V ponuke je vo viacerých výkonnostných radách s najrôznejšími komponentmi.

Kľúčové výhody

   

SICHARGE UC v kocke

Produktový rad SICHARGE UC je určený pre všetky typy elektrických úžitkových vozidiel. Spĺňa nevyhnutné požiadavky a je vhodná ako na príležitostné nabíjanie, tak na nabíjanie v depe.

Ideálna nabíjacia výbava

SICHARGE UC ponúka širokú škálu možných rozhraní a výkon od 100 do 800 kW.

Najjednoduchší spôsob pripojenia elektrického vozidla je pomocou nabíjacieho kábla z nabíjacieho centra. Vzhľadom k obmedzeným priestorovým možnostiam na verejných priestranstvách či v logistických komplexoch je možný aj rozvod jednosmerného prúdu z nabíjacích centier až cez päť ďalších nabíjacích terminálov, ktoré si môžete ľubovoľne nainštalovať v rámci svojho nabíjacieho systému.

SICHARGE UC ponúka taktiež automatizované možnosti pripojenia cez pantograf alebo nabíjaciu konzolu na stojane na nabíjanie elektrických autobusov a úžitkových vozidiel s integrovaným pantografom.

Každé z týchto riešení je opäť napájané z nabíjacieho centra a ponúka flexibilné kombinácie nabíjania prostredníctvom nabíjacích terminálov a pantografu.

Nabíjacie centrum

Jadrom systému je nabíjacie centrum. To obsahuje elektronické zariadenia ako riadiaci systém Siemens SIMATIC S7, transformátory pre galvanickú izoláciu, AC/DC meniče a EMC filtre.

 

Nabíjacie centrum môže mať možnosť priameho káblového pripojenia k vozidlu. Z tejto jednotky je možné napájať aj ďalšie vozidlá prostredníctvom ďalších zásuvkových terminálov, cez reverzný pantograf a nabíjaciu konzolu. Celé nabíjacie centrum je dodávané vrátane riadiacich systémov.

Nabíjacie terminály

Na optimalizáciu investícií a priestoru je možné sekvenčne napájať až 5 nabíjacích terminálov z jedného nabíjacieho centra.

Nabíjacie terminál je možné dodať s chladenými káblami. Vďaka chladeným káblom sa zvýši priebežný nabíjací výkon až na 400 A (500 A počas 15 min.)

Nabíjacie terminály sa štandardne inštalujú v blízkosti parkovacieho stánia vozidla. Majú elegantný dizajn a zaberú minimum miesta.

Nabíjanie pomocou pantografu

MastPanto - vhodný do mesta aj do priemyselných priestorov

 

Reverzný pantograf je plne automatizované riešenie pre príležitostné nabíjanie a nabíjanie v depe.

 

Siemens ponúka dve prevedenia. Ako pri tradičnom priemyselnom prevedení, tak pri modernom mestskom variante je možné zaistiť kompletne predinštalované a elektricky certifikované zariadenie vybavené pantografom

Nabíjacia konzola pre prípad, keď je pantograf súčasťou elektrického úžitkového vozidla

Nabíjacia konzola na stojane je určená pre účinné pripojenie všetkých pantografových systémov podľa ISO 15118. Na každom stojane je umiestnená vopred inštalovaná, elektricky certifikovaná Nabíjacia konzola.

 

Je k dispozícii v prevedení s jednou alebo dvoma konzolami na sekvenčné nabíjanie. Každý stojan je dodaný kompletne predinštalovaný, elektricky certifikovaný a vybavený kontaktnou konzolou.