Wallbox
Dnešná elektromobilná doba je rýchla, bezpečná a účinná. A očakávania týkajúce sa dobíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, hardvéru a softvéru sa neustále zvyšujú. Preto je dôležité zákazníkom a užívateľom ponúknuť spoľahlivý produkt, ktorý dokáže splniť aj budúce nároky. Tretia generácia wallboxu VersiCharge je výsledkom takmer desiatich rokov nepretržitého vývoja. Ide o najmodernejšie riešenie všetkých potrieb a očakávaní v oblasti elektromobility.Rada VersiCharge pre rôzne možnosti dobíjania
Dobíjacie stanice VersiCharge ponúkajú množstvo komunikačných rozhraní a možno ich pripojiť k najrôznejším backendovým systémom. Vďaka rozhraniu Modbus môžu priamo komunikovať so systémami riadenia budov, ako je napríklad Siemens Desigo, a zaistiť tak dynamické riadenie záťaže.
Konfigurácia nadradeného a podriadeného systému ponúka možnosti jeho ďalšieho postupného rozširovania, čo šetrí investičné a prevádzkové náklady.
Užívateľský komfort ďalej zvyšuje kompatibilita dobíjacej stanice so všetkými bežnými elektromobilmi, kompatibilita s nabíjateľnými štandardmi vďaka aktualizáciám firmvéru OTA, jednoduché ovládanie a praktické funkcie, ako je odložené alebo plánované dobíjanie.
Prehľad kľúčových výhod
Okrem rôznych možností inštalácie, na stenu alebo na stĺpik, si môžete tiež navoliť príslušné nastavenie.
Komunikačné funkcie
Komunikačné funkcie
Dobíjacie stanice VersiCharge ponúkajú množstvo komunikačných rozhraní a ľahko rozšíriteľnú konfiguráciu systému.
Podriadené jednotky je možné pripojiť k lokálnej sieti prostredníctvom bezdrôtovej siete WLAN alebo Ethernetu, a následne potom môžu komunikovať s nadradenou jednotkou. Toto centrálne komunikačné rozhranie k záložným systémom OCPP poskytuje ďalšie komunikačné možnosť cez sieť UMTS LTE / 4G (SIM karta je nutnosťou).
Vďaka rozhraniu Modbus môžu priamo komunikovať so systémami riadenia budov, ako je napríklad Siemens Desigo, a zaistiť tak dynamické riadenie záťaže.
Pripojenie vozidla
Wallboxy VersiCharge ponúkajú niekoľko rôznych konfigurácií, ktoré dokážu splniť potreby rôznorodých dobíjacích lokalít.
Najčastejšie má kábel pre pripojenie vozidlá k dobíjacej stanici pri sebe vodič. V takom prípade je najlepšou voľbou stanica VersiCharge so zásuvkou typu 2. Pre lokality, kde je najlepšie zachovať kábel ako súčasť wallboxu, je vhodný model s pripojeným káblom a konektorom typu 2.
Pripojenie k sieti
Model s trojfázovým napájaním umožňuje dobíjanie až do výkonu 22 kW. V miestach s jednofázovým pripojením do siete možno zvoliť príslušný jednofázový model.
Pri uvedení do prevádzky je možné nastaviť maximálny dobíjací výkon na 2,8 kW, 3,7 kW, 5,5 kW alebo 7,4 kW pre jednofázové dobíjanie alebo 8,3 kW, 11,0 kW, 16,5 kW alebo 22 kW pre trojfázové dobíjanie.
Kontaktujte nás:
Radoslav Baňacký
Tel.:+421 903 562 674
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Matúš Jenčík
Tel.: +421 917 103 323
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava