CPC 50 + 150 kW

Vysoko výkonné dobíjacie stanice UNITY 50 kW, 90 kW, 120 kW + 150 kW

Dejte elektromobilitě nový náboj

UNITY 50 kW, UNITY 90 kW, UNITY 120 kW + UNITY 150 kW

Vysoko výkonné dobíjacie stanice v prevedení 50 kW, 90 kW, 120 kW a 150 kW sú ideálnym riešením pre rýchle a pohodlné dobíjanie vo verejných aj poloverejných priestoroch, vo firemných lokalitách aj na čerpacích staniciach.

UNITY 50 kW, UNITY 90 kW + UNITY 120 kW

Vysoko výkonná dobíjacia stanica UNITY 50 kW na dobíjanie automobilov s elektrickým alebo hybridným pohonom ponúka široký rozsah výstupného napätia na DC konektoroch – 200 až 1000 V. Túto dobíjaciu stanicu je možné rozšíriť na 90 kW (UNITY 90) alebo až na 120 kW (UNITY 12) .

UNITY 150 kW

Vysoko výkonná dobíjacia stanica Siemens UNITY 150 kW dokáže zvýšiť dojazdovú vzdialenosť o 100 kilometrov za 10 minút. Zariadenie umožňuje dobíjať buď jeden elektromobil výkonom 150 kW alebo dva elektromobily súčasne výkonom 1 x 90 kW a 1 x 60 kW. Stanica ponúka široký rozsah výstupného napätia od 150 V do 1000 V.

 

Integrácia výkonných súčastí Siemens, ako sú meniče Sinamics DCP a regulátory Simatic S7, zaisťuje maximálnu dostupnosť a spoľahlivosť dobíjacieho systému.

Kľúčové výhody

Kontaktujte nás:

 

Matúš Jenčík

Tel.: +421 917 103 323

matus.jencik@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

 

Radoslav Baňacký

Tel.:+421 903 562 674

radoslav.banacky@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava