Nabíjací systém pre E-busy

Efektívna verejná doprava s nulovými lokálnymi emisiami
Tichá a čistá hromadná elektrická doprava je jedným zo synoným inteligentných miest. Aby však vysokým nárokom týchto miest vyhovela bezo zvyšku, musí byť elektrodoprava rovnako veľmi presná, plynulá a tiež flexibilná. Základnou otázkou preto je, ako pre elektrovozidlá zabezpečiť prísun a akumulácie elektrickej energie na takej úrovni, aby sa tento druh dopravy mohol pýšiť všetkými uvedenými atribútmi. V porovnaní s individuálnymi automobilmi sa elektrické autobusy dostávajú do popredia a stávajú sa významnou súčasťou rozvoja elektromobility v mestách. Vozidlá, ktoré sú prevádzkované v priebehu celého dňa a ktoré riadia profesionálni vodiči, vytvára priaznivé podmienky pre efektívne využitie investícií, ktoré sa do nich vkladajú.
Dobíjacia infraštruktúra pre elektrobusy
Druhým riešením spoločnosti Siemens v tejto oblasti je interoperabilná infraštruktúra umožňujúca dobíjanie elektrobusu rôznych značiek. Portfólio Siemens zahŕňa riešenia rýchleho nabíjania s výkonom od 150 kW do 600 kW, rovnako ako nabíjacie riešenie s výkonom 60 kW až 120 kW pre nabíjanie priamo na palube elektrobusu a zásuvné nabíjacie riešenia s výkonom 30 kW až 150 kW.
Hlavné výhody elektrickej prevádzky v mestskej hromadnej doprave
- čistá a úspornú prevádzka
- neobmedzený dojazd v pracovnom cykle
- jednoduché a spoľahlivé dobíjanie
- tiché prostredie a čisté ovzdušie v mestách
- žiadny kompromis v oblasti prevádzkovej dostupnosti, prepravnej kapacity či pohodlia cestujúcich
Zaujímavé referencie
Máte otázku?
Kontaktujte nás:
Ing. Rastislav Kanas
Tel.: +421 905 661 201
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Radoslav Banacký
Tel.:+421 903 562 674
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava