Nabíjací stĺpik s kompaktným dizajnom predstavuje nové možnosti v oblasti nabíjania elektrických vozidiel. Nabíjacia stanica SICHARGE CC AC22 disponuje výkonom až 2x 22 kW, je vybavená LED indikátormi obsadenosti a RFID čítačkou. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a dvomi výstupmi 22 kW, ktoré sú určené pre konektor Type 2, je ideálnym riešením pre použitie vo verejnom aj pooloverejnom prostredí, vrátane garáží a hotelových parkovísk.
Jasné LED diódy, ktorými je stĺpik zakončený, prehľadne indikujú obsadenosť nabíjacej stanice. Akonáhle je proces dobíjania elektromobilu ukončený, SICHARGE preruší tok elektrickej energie a signalizáciou cez LED diódu oznámi možnosť dobíjať ďalšie vozidlo. Protokol OCPP umožňuje vzdialený update, cez GPRS, UMTS alebo LTE je možné nabíjačku pripojiť na akýkoľvek back-end systém.
Hlavné výhody SICHARGE CC AC22
- Ergonomický dizajn, ktorý umožňuje použitie vonku nezávisle na vonkajších podmienkach
- Prehľadný sedempalcový LED displej s RFID čítačkou slúžiaci na identifikáciu užívateľa
- Prístup je možný tiež cez QR kód alebo voliteľnú čítačku platobných kariet.
- Vďaka optimalizovanému prístupu k nabíjacím zásuvkám je SICHARGE ľahko použiteľný aj pre osoby so zdravotným postihnutím
- Strategické využívanie energie šetrí peniaze a optimalizuje spotrebu
Máte otázku?
Kontaktujte nás:
Ing. Rastislav Kanas
Tel.: +421 905 661 201
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Radoslav Banacký
Tel.:+421 903 562 674
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava