CPC 50 + 150 kW

Vysoko výkonné DC nabíjacie stanice UNITY 20kw - 150 kW

Dajte elektromobilite nový náboj

UNITY 20kW - 150 kW,

Vysoko výkonné DC nabíjacie stanice v prevedení 20kW, 50 kW, 90 kW, 120 kW a 150 kW sú ideálnym riešením pre rýchle a pohodlné nabíjanie vo verejných aj poloverejných priestoroch, vo firemných lokalitách aj na čerpacích staniciach.

UNITY 20 kW

DC nabíjací wallbox Unity 20 predstavuje zaujímavé riešenie pre situácie, kde AC nabíjacie riešenie výkonovo nestačí a pre výkonovú nabíjaciu stanicu nemá odberné miesto dostatočný rezervovaný príkon.

UNITY 50 kW, UNITY 90 kW + UNITY 120 kW

Vysoko výkonná nabjacia stanica UNITY 50 kW na nabíjanie automobilov s elektrickým alebo hybridným pohonom ponúka široký rozsah výstupného napätia na DC konektoroch – 200 až 1000 V. Túto nabíjaciu stanicu je možné rozšíriť na 90 kW (UNITY 90) alebo až na 120 kW (UNITY 120) .

UNITY 150 kW

Vysoko výkonná nabíjacia stanica Siemens UNITY 150 kW dokáže zvýšiť dojazdovú vzdialenosť o 100 kilometrov za 10 minút. Zariadenie umožňuje nabíjať buď jeden elektromobil výkonom 150 kW alebo dva elektromobily súčasne výkonom 1 x 90 kW a 1 x 60 kW. Stanica ponúka široký rozsah výstupného napätia od 150 V do 1000 V.

 

Integrácia výkonných súčastí Siemens, ako sú meniče Sinamics DCP a regulátory Simatic S7, zaisťuje maximálnu dostupnosť a spoľahlivosť nabíjacieho systému.

Kľúčové výhody