Ekvitermní regulace - Účinný systém pro vytápění

Ekvitermická regulácia 

Účinný systém pre vykurovanie na základe vonkajšej teploty

Kontakty - Ekvitermická regulácia

Ing. Ivan Rimeg
Siemens s.r.o.

Ernestova bašta 2

940 01 Nové Zámky

mobil: +421 903 216 700

email: ivan.rimeg@siemens.com

Slovenská republika

Kontakty - Technológie budov

Portfólio riešení

Produktové rady

Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Ekvitermické regulátory ALBATROS2 RVS...

Aplikačné regulátory spoločnosti Siemens RVS... umožňujú v rámci jednej platformy regulovať rôzne zdroje tepla a chladu, solárne systémy, FV, akumuláciu vyhrievanej vody, vykurované okruhy, ohrev teplej vody, ohrev bazénovej vody apod.

Zmiešavací vykurovací okruh, predregulácia

Zmiešavací vykurovací okruh, predregulácia, príprava TV, solárny systém, 1x multifunkčný výstup

Regulácia kotla (1 stupňový, 2 stupňový, modulovaný), kaskáda kotlov, zmiešavací vykurovací okruh, predregulácia, príprava TV, solárny systém, ohrev bazéna. FV, 1x multifunkčný vstup

  • AVS75.391 rozširujúci modul pre 2. až 3. zmiešavací vykurovací okruh/doplnkové funkcie (okrem RVS43.345 nerozširuje modul regulátora RVS o tretí zmiešavací vyhrievací okruh)
  • AVS758.370 rozširujúci modul pre RVS43.345 rozširuje regulátor o multifunkčné výstupy a 2 krát 0-10 V

Priestorové zariadenie, snímač teploty, voľba druhu prevádzky, korekcia teploty, tlačidlo prítomnosti

 

QAA55.110 komunikácia BSB

 

QAA58.110 bezdrôtové pripojenie, rádiová komunikácia 

Priestorové zariadenie s podsvieteným displejom s komunikáciou BSB. Možnosť kompletnej konfigurácie regulátorov RVS, LMS.

Ovládacie panely do výseku. Pripojenie k regulátoru cez plochý kábel AVS82.491. Možnosť kompletnej konfigurácie RVS, LMS.

Typ
Popis
AVS71.393
Bezdrôtový prijímač a vysielač
AVS13.399
Bezdrôtový vysielač pre snímač vonkajšej teploty QAC34
QAD36
Príložný snímač teploty, NTC 10 kOhm
QAC34
Vonkajší snímač tepoty, NTC 1 kOhm
QAZ36.526
Snímač teploty do puzdra, NTC 10 kOhm
QAZ36.481
Snímač teploty soláru, NTC 10 kOhm
AVS92.290
Plastová krytka na ochranu plošných spojov panelu AVS37...
SVS…
Sada svoriek pre regulátory RVS a rozširujúce moduly AVS75...
AVS82.490
Plochý kábel pre rozširujúce moduly AVS75... Dĺžka 0,4 m
AVS82.491
Plochý kábel pre ovládací panel AVS37... a AVS74... Dĺžka 1 m
AVS38.291
Plastová krytka 144x96 mm k regulátorom ALBATROS2

   

Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Ekvitermické regulátory RVD... 

Aplikačné regulátory radu RVD... sú určené na reguláciu výmeníkových staníc vrátane spotreby. Regulátory podporujú komunikačné rozhranie Modbus RTU a M-Bus.

Výmeníková stanica, čerpadlový vykurovací okruh, príprava TV, typ aplikácie 1-3, Modbus

 

Náhrada za RVD115/109-C

Výmeníková stanica, zmiešavací vykurovací okruh, príprava TV, solárny ohrev, dopúšťanie, typ aplikácie 1-8, Modbus

 

Náhrada za RVD135/109-C

Výmeníková stanica, zmiešavací vykurovací okruh, príprava TV, solárny ohrev, dopúšťanie, komunikácia LPB

 

Náhrada za RVD235/109-C

Výměníková stanice, 2x směšovaný topný okruh, příprava TV, solární ohřev, dopouštění, komunikace LPB

 

Náhrada za RVD245/109-C

Typ
Popis
SVA…
Sada pripojovacích svoriek k regulátoru RVD...
AGS…
Montážna pätica pre regulátory RVD...
QAA50.110/101
Priestorové zariadenie pre regulátory RVD.../RVS... . Snímač teploty, voľba druhu prevádzky, korekcia teploty, tlačidlo prítomnosti, komunikácia PPS
QAC22
Vonkajší snímač LG-Ni1000
QAD22
Príložný snímač teploty, LG-Ni1000
QAE26.91
Priamo ponorný snímač teploty LG-Ni1000
QAE2120.010
Ponorný snímač teploty LG-Ni1000
QAP22
Snímač teploty do puzdra -25 až 95 °C, LG-Ni1000
QAP21.2
Snímač teploty do puzdra -30 až 180 °C, LG-Ni1000 
Nejrychlejší cesta k našim odborníkům 

Webový server OZW672...

Webový server určený pre vzdialenú správu regulátorov RVS..., RVD..., RVS... a kotlových automatík LMU..., LMS... . Vzdialený prístup je umožnený cez webové rozhranie, mobilnú aplikáciu HomeControl IC a servisný software ACS790.

 

Návod na inštaláciu

 

Technický list

 

      

Ekvitermní regulátor - kompaktní sada

Kompaktná regulačná sada ERS

Kompaktná sada ekvitermického regulátora pre jeden zmiešavací vykurovací okruh, snímače vonkajšej teploty, snímače zmeny teploty a zmiešavacie ventily podľa potreby.


Sada obsahuje ekvitermický regulátor pre jeden vykurovací okruh, ventil s pohonom podľa výberu, snímač vonkajšej teploty a snímač zmeny teploty


Funkcie:
Regulátor je vybavený všetkými dôležitými funkciami – proti mrazová ochrana, nastavenie min/max teploty vykurovanej vody, ochrana čerpadla a ventilu, denný časový plán, testy vstupu a výstupu a ďalšími.


Inštalácia:
Jednoduchá inštalácia na stenu a ochrana IP54 je ideálna pre prebiehajúce rekonštrukcie jednookruhových vykurovacích systémov a pre novostavby.

 

Manuál k sade ERS

 

      

Ekvitermní prostrový přístroj

Ekvitermické priestorové zariadenie QAA73.210

Multifunkčné priestorové zariadenie s OpenTherm komunikáciou, reguláciou horáku, prípravou TUV a čerpadlovým vykurovacím okruhom.

 

Vlastnosti: OpenTherm komunikácia s riadením Plus prípadne Lite. Regulácia modulovaného horáka. Príprava TUV s vlastným týždenným programom. Čerpadlový vykurovací okruh s ekvitermickou reguláciou vykurovacej vody s týždenným vykurovacím programom.

 

Aplikácie: Pre reguláciu vykurovania rodinných domov s kotlom podporujúcim komunikáciu OpenTherm

 

Výhody:

  • Kompaktné vyhotovenie
  • Optimalizácia parametrov kotla
  • Znižovanie počtov štartu horáka plynulou reguláciou riadenia výkonu
  • Komfortná príprava TUV s integrovanou funkciou legionela
  • Integrovaná ekvitermická regulácia s vplyvom teploty prenosu
  • Zobrazenie chybových hlásení použitého kotla