Merače tepla, chladu a prietoku

Siemens Energy and Water Meters

Merače na presné snímanie údajov o spotrebe

Merače Siemens zaručujú presné meranie a rozpočítanie spotreby energie na vykurovanie a chladenie v obytných a kancelárskych budovách. Štandardizovaný zbernicový systém M-Bus ako aj impulzné výstupy umožňujú jednoduchú a rýchlu integráciu do riadiacich systémov prevádzky budov. Bezdrôtové odčítanie eliminuje potrebu dojednávania termínov odčítavania meračov  resp. aj vstupovania do priestorov ich umiestnenia pracovníkmi odčítavacej služby. Osvedčené komponenty a moderná technika zabezpečujú maximálnu možnú presnosť merania, spoľahlivosť a dlhú životnosť.  Merače spĺňajú požiadavky normy EN 1434 na merače množstva tepla a sú konformné s požiadavkami smernice o EÚ o meradlách. Nevyžadujú údržbu a majú životnosť až do 15 rokov.

Želáte si ďalšie informácie? Stiahnite si prehľadovú brožúru o sortimente meračov tepla.

Stiahnutie prehľadovej brožúry o meračoch

Kontakty - Merače tepla, chladu a prietoku

Jozef Vincze

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava
mobil: +421 903 707 871

email: jozef.vincze@siemens.com

Slovenská republika

Kontakty - Technológie budov

Electronic heat cost allocators

Elektronické rozdeľovače nákladov na vykurovanie

Heat cost allocators WHE5..

The electronic WHE5.. heat cost allocators are designed for decentral acquisition of consumption costs. They are used primarily when heat costs need be allocated to different users, depending on their individual heat consumption.

  • Visually read on site
  • Via an infrared interface
  • Via remote walk-by readout
  • Via automatic remote readout
Mechanical water meters

Mechanické vodomery

Water meters for hot and cold water

The water meters measure the exact consumption of hot or cold water and conform to MID. They are used primarily in domestic water systems, residential or nonresidential buildings and in water supply systems.

Impeller type heat/cooling meters

Lopatkové merače množstva tepla / chladu

Heat and heat/cooling energy meters

The electronic, mains-independent impeller type heat and heat/cooling energy meters WFM/WFN are of compact design and used as metering devices for the correct acquisition of energy consumption. These fully dry-running meters conform to MID class 3.

Ultrasonic heat/cooling energy meters

Ultrazvukové merače množstva tepla / chladu

Accurate measurement using ultrasound

Siemens’ wide range of heat and heat/cooling energy meters also includes ultrasonic meters. These measure without any moving mechanical parts and conform to MID class 2.

Systems for remote readout

Systémy na diaľkové odčítanie

Flexible data readout to the cutoff date

Siemens offers various options to acquire meter consumption data: fast, simple and reliable walk-by readout; automatic meter reading (AMR) for wireless readout – here data may be acquired either locally or remotely via the Internet; and remote consumption data acquisition via M-bus.  M-bus meter data may optionally be acquired via Siemens’ Synco IC remote operation and management system.

Downloads & Support

Downloads & Support

Ako vám vieme pomôcť?

Kontakt

Ak máje konkrétne otázky k nejakému produktu alebo referenčnému projektu, neváhajte a kontaktujte nás.