Ventily a pohony

Hydraulické prvky Acvatix. Všetko pod kontrolou
Acvatix™ je univerzály sortiment ventilov a pohonov s jednoduchou obsluhou, maximálnou presnosťou regulácie a energetickou efektívnosťou. Sortiment produktov Acvatix umožňuje rýchlo a jednoducho splniť prakticky všetky požiadavky z hľadiska regulácie a hydrauliky, spojené s výrobou, rozvodom a využitím tepla a chladu.
Kontakty - Ventily a pohony
Eduard Žlnay
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
mobil: +421 903 904 996
fax: 02 5968 3115
email: eduard.zlnay@siemens.com

Inteligentný ventil rýchlo a ľahko
Objavte prvý samoregulačný inteligentný ventil s pripojením ku cloudu od spoločnosti Siemens. Použitím inteligentného ventilu si ušetríte prácu aj čas a dosiahnete vysokej úrovne tepelnej pohody a vyššej energetickej účinnosti.
Kde a aké ventily použiť
Ventily sa používajú vo všetkých častiach zariadení na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, avšak pre určitý účel použitia sú niektoré vhodnejšie ako iné. Informujte sa, ktoré ventily odporúča na dosiahnutie maximálnej výkonnosti pre jednotlivé aplikačné oblasti Siemens.Uľahčenie dimenzovania ventilu pomocou posuvného pravítka Acvatix.
Posuvné pravítko Acvatix Vám pomôže nájsť pre Vašu aplikáciu správne ventily a pohony.
Prečo tlakovo nezávislé kombi- ventily (PICV)?
Simple: Pressure-independent combi valves (PICVs) make your daily work easier – planning, installation or commissioning – while also ensuring enhanced occupant comfort and low energy costs.
PICVs combine the following into one valve body:
- A control valve
- A differential pressure controller that shields against pressure fluctuations in the hydronic network
- A presetting scale for the desired maximum volumetric flow
- Pressure measuring points for differential pressure measurement.
Properly equipped, PICVs prevent oversupply and reciprocal hydronic interference.
Zvoľte si pre Váš projekt Acvatix
Na výber správnych ventilov a pohonov Acvatix pre Váš projekt je treba už iba niekoľko málo kliknutí.