Pri nástupe do Siemensu Martina Šušuková netušila, koľko veľkých zmien ju v novom pôsobisku čaká. Oceňuje, že má možnosť ísť smerom, akým chce – a síce, trochu menej sa rozprávať s počítačmi a viacej s ľuďmi. Pracovné prostredie v Siemens Advanta považuje za jedinečné práve pre ochotu a otvorenosť všetkých kolegov, bez ohľadu na vek či pozíciu.
Ľudia, s ktorými je radosť pracovať
V Siemense začínala ako testerka softvéru pre priemyselnú automatizáciu. Po niekoľkých rokoch prešla do tímu zodpovedného za tvorbu softvéru pre Digital Buildings, kde sa oboznámila so SAFe (Scale Agile Framework) metódami vývoja. Dnes je Martina Scrum Masterka a spolu s Produkt Ownerom má na starosti 10-členný tím nazvaný SHIELD. Vyvíjajú systémy pre monitorovanie a manažment budov, ktoré zvyšujú bezpečnosť a chránia majetok, zlepšujú komfort pre obyvateľov budov, zefektívňujú celkovú prevádzku a znižujú spotrebu energií.
Počas svojej kariéry v koncerne nemala pocit, že niekto je šéf a preto sa ním nemôže baviť. „Naopak, so všetkými ľuďmi, ktorých som vo firme stretla si môžem normálne vypiť kávu a prebrať pracovnú problematiku, alebo si len tak kamarátsky zájsť po práci na pivo a pokecať,“ hovorí.
Každodennú komunikáciu s ľuďmi z tímu, so spolupracovníkmi z iných oddelení, i z iných krajín, má Martina na svojej práci vôbec najradšej. Zároveň oceňuje, že s otvorenou a priateľskou firemnou kultúrou, na akú je v Advanta na Slovensku zvyknutá, sa stretáva v Siemense po celom svete.
„Všetci sú ochotní pomôcť a vysvetliť úlohu alebo podporiť. Pravdaže, komunikujem pritom v angličtine, ktorú sa mi podarilo veľmi zlepšiť. Využívam ju 8 hodín denne, aj preto, že v tíme máme dvoch kolegov zo zahraničia,“ dodáva.
Firemná kultúra, ktorá pomáha
Vďaka nadpriemerným vzťahom vo firme a nápomocným kolegom sa Martina ľahšie vžila aj do metodológie SAFe, o ktorej predtým veľa nevedela. Absolvovala aj viaceré školenia. „Bolo to pre mňa nové, nepoznané a chvíľu aj desivé. Uznávam,
že prvé dva-tri mesiace boli veľmi náročné, no zároveň som sa naučila azda viac nových vecí, ako počas celej vysokej školy :-),“ spomína. V Siemens Advanta sú vytvorené dobré podmienky pre neustále vzdelávanie a osobnostný rast ľudí. V spojení s inovatívnou kultúrou sa ľudia neboja púšťať do nových projektov, skúšať nové veci.
Dnes v roli Scrum Masterky všetky znalosti, skúsenosti a agilné myslenie posúva ďalej na kolegov a kolegyne. Zároveň však neustále rieši aj technické úlohy, či samotné implementácie, a takisto množstvo mítingov a medzinárodných plánovaní s ostatnými tímami.
„Ide o veľké plánovacie mítingy ľudí z celého sveta, ktorí robia na našom projekte.. Bývajú to tri dni plné intenzívneho plánovania, ale aj dlhých rozhovorov. Je skvelé spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú z druhého konca sveta a dať si s nimi večer
po práci pohár dobrého vína a pobaviť sa o živote,“ približuje.
Pracuje s najnovšími technológiami a agilnými metódami vývoja softvéru na globálnom produkte. Venuje sa digitálnym budovám po celom svete.
Dozor slimákov afrických
Spoločenskú povahu Martina nezaprie ani vo voľnom čase, kedy vyhľadáva zábavu a spoločnosť ľudí. Baví ju organizovať rozličné akcie, a to od prvotného nápadu, cez zháňanie miesta, dohadovanie ľudí, až po samotnú realizáciu.
„Pred pandémiou som často organizovala grilovačky pre celé oddelenie, kde sa zúčastnilo vždy okolo 30 ľudí, pravidelné stretnutia s kamarátmi z tímu, či pre bývalých kolegov, alebo rôzne športové aktivity. Takisto z bývalého projektu mávame pravidelnú akciu s interným názvom iOS chata, ktorú som taktiež párkrát organizovala. Na tieto veci som hrdá, pretože vždy mali dobrú odozvu a preto verím, že už čoskoro sa k nim znovu vrátime.
Okrem organizovania stretnutí a rozličných spoločenských akcií Martina zbožňuje latino tanec,
pri ktorom, ako sama vraví, dokáže zabudnúť úplne na všetko a užívať si len hudbu a pohyb. Taktiež veľmi rada cestuje a spoznáva nové kúty sveta.
„Pre zvýšenie pracovnej morálky som do kancelárie zohnala aj nových zahraničných „kolegov“. Volajú sa Speedo a Turbo,
a sú až z Afriky. Majú oči na stopkách a sledujú každý náš ťuk do klávesnice, sú to totižto slimáky africké. Sú neúnavne pažraví, čo nemalým podielom prispelo k ich obrím rozmerom. Často máme obavy, že raz zožerú aj nás, ale napriek tomu ich máme všetci radi :-),“ dodáva.