Decentrálne periférie s IP65/67 - nové a inovované portfólio produktov

29.6.2021 - 9:00
Prosím registrujte sa a získajte prístupu na webinár

Registrácia

Pozvánka

Dátum:   26.9.2021

Čas:        9:00

Jazyk:     Slovenčina   

Produktová skupina decentrálnych periférii s vysokým krytím IP65/67 sa stále rozširuje a inovuje. To umožňuje nasadenie nových technických riešení, ktoré

šetria náklady na kabeláž, priestor v rozvádzači a efektívnejšie decentrálne riadenie.

Workshop je vhodný pre projektantov, ale taktiež pre programátorov, ktorým je venovaná hlavne praktická časť.

 

Webinár bude pozostávať z prezentačnej časti, ktorá je venovaná možnostiam a vysvetleniu funkčnosti a tiež aj praktickej ukážky v reálnom prostredí TIA Portal v17. 

 

Prezentačná časť:

  • Nové funkcie a komponenty produktových skupín ET200 pro, ET200eco PN, ET200 AL
  • Podpora Ethernet IP a MODBUS TCP
  • Nové IO link master moduly a IO link IO moduly
  • Ako bezpečne (fail safe) odpojiť štandardné moduly?
  • TIA selection tool – podpora projektanta pri návrhu decentrálnych periférii

 

Praktická časť:

  • Ukážka parametrizácie periférii v TIA portal STEP7
  • Možnosti diagnostiky
  • Parametrizácia IO link mastra s nástrojom S7-PCT a bez neho
  • Dynamické odpájanie/pripájanie periférie na PROFINET
  • Backup IO link mastra priamo v PLC
  • Profinet Fast start-up : praktické použitie

Predpokladaný čas trvania je cca 2 hodiny, webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

 

Ak by Vám Vaše pracovné povinnosti bránili zúčastniť sa online webinára, napriek tomu sa zaregistrujte a po ukončení Vám príde odkaz na video záznam, ktorý si môžete kedykoľvek pozrieť.

Registracia

Prosím vyplňte formulár nižšie:

FAQs

You have many options to participate in our webinars. As a participant you only need a stable internet access and an up-to-date browser. You will hear the sound through your speakers or headphones. You can access the link to the webinar via different web browsers. We have had the best experience with Mozilla Firefox and Google Chrome. No additional software needs to be downloaded to participate in the event. Access is also possible for mobile devices.

 

You don't need a microphone or webcam.
As a participant you are automatically muted during the webinar. You can ask your questions to the moderator via chat.

 

Any person who registers for a webinar via our website can participate. After your registration you will receive a confirmation e-mail with your access data and further information about participation in webinar.

We will provide recordings after the event.