Pozvánka
Dátum: 21.1.2021
Čas: 10:00
Jazyk: Slovenčina
TIA Portal v16 priniesol množstvo noviniek a inteligentných vylepšení pre efektívny a kvalitný inžiniering.
Ak Vás zaujíma, ako tieto nástroje využiť, tak pre Vás je určená prezentácia nasledujúcich dvoch doplnkov:
- TIA Portal Project Server
Software na centrálny manažment projektov TIA Portal-u, ktorý poskytuje nástroje na riadenie užívateľov, riadenie verzií, sledovanie histórie zmien a mnoho ďalších.
Viac informácií - TIA Portal Test Suite Advanced
Nástroj na zvýšenie kvality softwaru pre riadiace systémy. Umožňuje automatické testovanie zhody so štandardami a tiež automatické funkčné skúšky PLC algoritmov.
Viac informácií
Webinár bude pozostávať z prezentačnej časti, ktorá je venovaná možnostiam a vysvetleniu funkčnosti a tiež aj praktickej ukážky v reálnom prostredí TIA Portal v16.
Predpokladaný čas trvania je cca 30 minút, webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku.
FAQs
You have many options to participate in our webinars. As a participant you only need a stable internet access and an up-to-date browser. You will hear the sound through your speakers or headphones. You can access the link to the webinar via different web browsers. We have had the best experience with Mozilla Firefox and Google Chrome. No additional software needs to be downloaded to participate in the event. Access is also possible for mobile devices.
You don't need a microphone or webcam.
As a participant you are automatically muted during the webinar. You can ask your questions to the moderator via chat.