Veterná farma Moray East má prvý transformátor

Siemens osadil prvý transformátor pre vodnú farmu Moray East na severovýchodnom pobreží Škótska. Ide o najväčší stavebný projekt v krajine, ktorý pokryje štyridsať percent jej spotreby elektrickej energie. Celkový výkon 950 MW dodá sto veterných turbín vzdialených 22 kilometrov od pobrežia. Vyrábať budú elektrický prúd s napätím 66 kilovoltov, ktoré transformátory upravia na 230 V pre bežnú rozvodnú sieť. Vzhľadom na obrovský výkon elektrárne bude potrebné nainštalovať a prepojiť až tri transformátory. O zložitosti inštalácie svedčia ich parametre: každý je dlhý dvanásť metrov, váži 270 ton a keďže budú umiestnené v hlbšej vode ako býva zvykom, musia stáť na špeciálnej odolnej nosnej štruktúre. Výstavba vodnej farmy Moray East sa začala vlani a elektrinu začne dodávať v budúcom roku, pričom jej výrobná cena neprevýši 5,7 pence na KWh, čo je menej ako polovica ceny v súčasných vodných farách. Každoročne zároveň ušetrí 1,4 milióna ton oxidu uhličitého. 

Pobrežná veterná farma Moray East

Poskytne bezpečný a spoľahlivý zdroj energie za vysoko konkurenčné ceny

 

8

Nová pobrežná rozvodňa bude mať rozlohu 50-tisíc metrov štvorcových, čo sa rovná približne 8 futbalovým ihriskám

 

86 km

Rozvodný kábel je dlhý 86 km

 

1.

Po prvýkrát na svete budú prepojené tri pobrežné rozvodne

 

1,4 M

Vyrobená elektrina ušetrí každoročne 1,4 milióna ton CO2

 

204 m

Maximálna výška špičky lopatky turbíny je 204 metrov

 

5,7 s

Výrobná cena elektriny bude 5,7 pence za kWh – čo je menej ako polovica nákladov súčasných pobrežných veterných elektrární

 

950 000

Farma vyrobí dostatok čistej energie pre 950 000 britských domácností

 

380

Kombinované rozmery kontajnerov rozvádzača sa vyrovnajú veľkosti airbusu A380

 

40 %

Farma pokryje 40 percent energetických požiadaviek Škótska