การปรับปรุง MICROMASTER สู่ SINAMICS

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการทำงานบนแอพพลิเคชั่นต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

ความต้องการที่เรามีต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนั้นมักจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่อุปกรณ์ดั้งเดิมที่เรามีอยู่นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้อีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของซีเมนส์ อุปกรณ์ไดร์ฟ SINAMICS รุ่นใหม่ล่าสุด จะทำให้คุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนั่นหมายถึงว่า คุณจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคู้ค้าของคุณได้เป็นอย่างดีว่า ได้เตรียมมาตรการในการปกป้องทรัพย์สินและการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นให้คงอยู่และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติ

ประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับ

ระบบฮาร์ดแวร์ที่มีให้เลือกใช้ในทุกเวอร์ชั่นครอบคลุมต่อแอพพลิเคชั่นต่างๆได้อย่างเต็มที่

  • สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานโดยที่ไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติม

  • ระบบตรวจสอบความปลอดภัยผ่าน PROFIsafe

  • ระบบต่างๆตามรายการต่อไปนี้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปลงสัญญาณ  “Safe Torque Off (STO)”, “Safe Stop (SS1)”, “Safe Brake Control (SBC)”, “Safely Limited Speed (SLS)”, “Safe Speed Monitoring (SSM)” as well as “Safe Direction of Rotation (SDI)”

การออกแบบทางวิศวกรรมที่ง่ายขึ้น

  • การจัดการและการติดตั้งที่รวดเร็วขึ้น

  • การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ง่ายขึ้น

  • สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมที่ง่ายดาย

ระบบฮาร์ดแวร์ที่มีให้เลือกใช้ในทุกเวอร์ชั่นครอบคลุมต่อแอ็พพลิเคชั่นต่งๆได้อย่างเต็มที่

  • การติดตั้งระบบความเย็นที่ง่ายต่อการดูแลปฏิบัติงาน

  • การออกแบบโมดูลที่ลดภาระในการสต๊อกอะไหล่ (G120/G120P)

  • การติดตั้งที่ไม่ต้องใช้แผงควบคุมไฟฟ้าสำหรับ IP55 design (สำหรับ G120P)

พารามิเตอร์ต่างๆใช้การโครนแทนที่จะเป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่

  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยผ่านเมมโมรี่การ์ด
  • การติดตั้งเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

  • การซ่อมบำรุงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

การเชื่อมต่อกับระบบ DC link Reactor

  • ใช้พื้นที่น้อย และราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องใช้ Input Reactor

  • สามารถใช้สายเคเบิ้ลที่ยาวขึ้น

  • การซ่อมบำรุงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

เรื่องราวแห่งความสำเร็จ

ติดต่อเรา

คุณสุรเดช:  SuradetS@siemens.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66 (34) 323501-159

เควิน:  kevinmartin@siemens.com
เบอร์โทรศัพท์: +66 038 608 886

 

ที่อยู่:

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด. (ศูนย์บริการจังหวัดระยอง)

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมือง

จังหวัดระยอง 21000, ประเทศไทย

ออนไลน์ซัพพอร์ต

Siemens industry support