โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น SINOVA 3VJ

ปลอดภัย คุ้มราคา เชื่อถือได้
โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น SINOVA 3VJ ที่มีการป้องกันแบบ Thermo-Magnetic Trip Unit เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่มีคุณสมบัติเด่นที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ทั้งอาคารสำนักงาน โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งงานโรงงานอุตสาหกรรม โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น SINOVA 3VJ สามารถใช้ได้กับกระแสไฟใช้งานได้สูงสุดถึง 630A และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 415V สำหรับช่วงของพิกัดกระแส Short circuit สูงสุด (Icu) มีให้เลือกตั้งแต่ 10, 18, 25, 36 และ 55 kA มีจำหน่ายในรุ่น 1, 2, 3 และ 4 Pole ที่มีขนาดเฟรม 125A, 250A, 400A และ 630A ด้วยการออกแบบของโมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น SINOVA 3VJ ที่ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ใส่ใจในทุกรายละเอียด ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล EN60 947-2/2017, IS/IEC60947-2/2016 และ pollution degree III ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยกับผู้ใช้งานในทุกระดับ
คุณสมบัติเด่น และประโยชน์ของการใช้งาน:
1. COMPACT
- ด้วยการออกแบบที่มีขนาดกระทัดรัด จึงทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ช่วยประหยัดพื้นที่ให้ตู้ไฟฟ้ามีขนาดเล็กลง
2. RELIABLE & SAFE
- ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพเพื่อมั่นใจถึงการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. FLEXIBLE
- สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตามลักษณะงานและความต้องการผู้ใช้งาน
4. THE EFFICIENT CHOICE
- โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น SINOVA 3VJ ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานง่าย ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่า
Thermal Magnetic Trip Unit
โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น SINOVA 3VJ มาพร้อมกับระบบการป้องกัน FTFM (Fix Thermo-Magnetic Trip) และ ATFM ( Adjust Thermo-Magnetic Trip) และป้องกัน N-conductor สำหรับรุ่น 4pole