DELTA Azio

NEW INSPIRATION

DELTA azio แรงบันดาลใจสำหรับคนร่วมสมัย ที่พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และดีไซน์ล้ำสมัยเป็นผลงานที่สรรสร้างโดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุชั้นเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพ Siemens วัสดุที่เลือกใช้ภายในเป็น ซิลเวอร์อัลลอย ซึ่งสามารถการันตีถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน พร้อมทั้งมีนวัตกรรมใหม่ด้วยหลอดไฟ LED สีฟ้าที่โดดเด่น ประหยัดไฟ และคงทน ส่วนประกอบถูกออกแบบขึ้น เพื่อให้ปกป้องระบบการทำงานภายใน สะดวกต่อการติดตั้ง รื้อถอน และวัสดุพลาสติกสีฟ้าใสที่ตั้งใจให้เห็นถึงการทำงานจริง ๆ

คุณสมบัติเด่น

• ดีไซน์ล้ำสมัย

• เอกลักษณ์ของ Blue LEDs ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานง่ายต่อการมองเห็น และบ่งบอกความเป็นตัวคุณ

• วัสดุทำมาจากโพลีคาร์บอนเนต

• สะดวกต่อการติดตั้ง

• ซิลเวอร์ อัลลอย ให้การใช้นานที่ยาวนานกว่าและให้ความปลอดภัยสูงสุด

 

DELTA azio มีสินค้าที่ครบถ้วนและหลากหลาย มีทั้งสินค้าที่ใช้ทั่วไป เช่น สวิตช์ทั้งปุ่มเล็กและปุ่มใหญ่ เต้ารับเดี่ยวและคู่ พร้อมทั้งแบบที่มีม่านนิรภัย สวิตช์หรี่ไฟ เต้ารับโทรทัศน์

โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สวิตช์กระดิ่ง พร้อมฝาครอบที่มีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจัตุรัส ให้เลือกใช้ รวมไปถึงสินค้าสำหรับโรงแรม เช่น สวิตช์เสียบการ์ด เต้ารับไฟเครื่องโกนหนวด เป็นต้น

นอกจากนั้น DELTA azio ยังมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่คุณสามารถซื้อหาได้ เช่น สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สวิตช์เสียง สวิตช์สัมผัส

จึงมั่นใจได้ว่า DELTA azio มีสินค้าครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

FRAMES AND COVERS

• ทำมาจากวัสดุที่ทนทาน ผสมโพลีคาร์บอนเนต ไม่ลามไฟพร้อมสารป้องกันแสง UV มีความคงทนด้วยวัสดุที่ดีกว่า

   ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

• มีการเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer Coating) เพื่อการป้องกันที่ดีกว่า

• ช่องใส่สกรูที่ซ่อนด้านหลัง เพื่อความสวยงาม

• ทำความสะอาดง่าย ดีไซน์โดดเด่น

หน้าสัมผัสของเต้ารับไฟฟ้าของ Siemens รุ่น DELTA azio ได้ถูกออกแบบให้มีวงแหวนพิเศษที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัว

ของ Siemens เพื่อเสริมความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานของหน้าสัมผัส

นอกจากนี้แล้ว DELTA azio ยังมีเต้ารับไฟฟ้าพร้อมม่านนิรภัย (Safety Shutter) ที่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป

จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เต้ารับไฟฟ้า Siemens รุ่น DELTA azio มีดีไซน์ที่สวย ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง คงทน

อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่ายและปลอดภัย พร้อมการรับประกันคุณภาพอุปกรณ์เต้าเสียบนานถึง 12 ปี

BRACKETS

• สกรูทำจากเหล็กไบโครเมต (Bichromate Steel) ที่ต้านทานต่อการทำปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation)

• วัสดุทำจากเทอร์โมพลาสติก ที่ทนความร้อนและไม่ลามไฟ

• ฝาสามารถปรับระดับได้ถึง 4 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว และมั่นคง

• ฝาด้านหน้าสามารถถอดออกได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา

• ตัวนำไฟฟ้าทำจากคอปเปอร์ อัลลอย (Copper Alloy) ที่ได้มาตรฐาน

• การเชื่อมต่อภายใน ทำให้การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังหลอด LED เป็นไปได้อย่างราบรื่น

• พื้นผิวที่มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่น ทำให้ทำความสะอาดง่าย

• ปุ่มกดทำจากพลาสติกที่ไม่ลามไฟ ทนความร้อนสูง และถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

• สวิตช์ไฟแบบมีไฟหิ่งห้อย LED สีฟ้า ทำให้การใช้งานเป็นไปโดยง่ายและสวยงาม

FUNCTIONAL COMPONENTS

วัสดุภายในทำมาจาก ซิลเวอร์ อัลลอย ทั้งหมด เพื่ออายุการทำงานที่ยาวนานและปลอดภัยกว่า มีช่องสอดสายไฟ 2 ช่อง

เพื่อความสะดวกในการต่อสาย สามารถใช้ได้กับสายไฟที่มีความหนา 2.5 มม. หรือ 4 มม. ช่องต่อสายไฟที่แยกออกมา

เพื่อความแน่นหนาในการต่อสายไฟ สกรูที่ออกแบบมาอย่างแน่นหนา ห่วงรัดสายที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน

และติดตั้งได้รวดเร็วกรอบสีฟ้าใสด้านหลังทำจากวัสดุโพลีคาร์บอนเนต ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและแรงเสียดทานได้สูง