DELTA Relfa

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าของซีเมนส์

รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัวจากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุคุณภาพสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงามและตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์

ผ่านการทดสอบ และได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

DELTA relfa รังสรรค์มิติดีไชน์การออกแบบสำหรับรองรับการใช้งานทั้งในแบบแนวตั้งและแนวนอน หลากหลายรูปแบบ

เช่น สวิตช์ปุ่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เต้ารับเดี่ยวและเต้ารับคู่ พร้อมทั้งแบบที่มีม่านนิรภัย สวิตช์หรี่ไฟ เต้ารับโทรทัศน์

โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ พร้อมฝาครอบรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจัตุรัส เป็นต้น วัสดุมีความทนทาน ติดตั้งง่าย มั่นใจ

ปลอดกัย ผ่านการทดสอบ และได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

คุณสมบัติเด่น

• วัสดุทำจากโพลีคาร์บอนเนตคุณภาพสูง ไม่ลามไฟ ทนทานต่อแรงกระแทก

• ติดตั้งสะดวกง่ายดาย

• ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC Protection

• มีทั้งเต้ารับ USB Charger Type A รุ่น 2.1 A ขนาด 1M ที่สามารถเสียบสายได้ 2 ช่อง และรุ่นเต้ารับแบบผสม

   USB Charger Type A+ Type C ที่ตอบโจทย์ได้หลากหลาย

• ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

โทนสีเหมาะกับพื้นผิวผนังที่ต้องการ

DELTA relfa มาพร้อมโทนสีให้เลือกใช้งานเข้ากับพื้นผิวผนังห้องที่ต้องการ

ด้วย 3 โทนสี ได้แก่ สีขาว สีเงิน และสีเทาเข้ม