เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA ระบบหนึ่งเดียวที่ทั่วโลกนิยม

เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA ระบบหนึ่งเดียวที่ทั่วโลกนิยมใช้

ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน ด้วยอุปกรณ์เพิ่มเติมที่มีมากกว่า

500 แบบให้เลือกใช้
  • เพียงระบบเดียว ที่ออกแบบมาให้รองรับการทำงานอย่างสูงสุด ทำงานแบบแยกส่วนได้ และให้ความเสถียรสูง

  • ทั่วโลกเลือกใช้ เพราะได้รับการรับรองจาก IEC และ UL

นวัตกรรมด้านระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทำให้เบรกเกอร์เป็นมากกว่าอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า

 

ความก้าวหน้าด้านระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติสร้างความท้าทายใหม่ให้กับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ในขณะที่ผู้ใช้งานต้องการระบบจ่ายไฟฟ้าที่ต้องประหยัดพลังงานไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนี้จึงต้องมีองค์ประกอบหรือใช้อุปกรณ์ที่อัจฉริยะมากขึ้น เช่น มีความสามารถในการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ความสามารถด้านการสื่อสาร และมีความยืดหยุ่นในการดัดแปลง ปรับปรุง และขยายได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าระบบจ่ายไฟฟ้านั้นยังคงมีความน่าเชื่อถือและสามารถป้องกันความผิดพลาด รวมทั้งจำกัดความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น

การสัมมนาออนไลน์นี้จะสาธิตอุปกรณ์เบรกเกอร์อัจฉริยะ และนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ระบบเดียว สำหรับทุกแอปพลิเคชั่น

ความต้องการในการลดค่าใช้จ่าย และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นทุกวันสำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่นในอุตสาหกรรม ตึกอาคาร หรือโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยระบบการทำงานแบบแยกส่วนได้ และให้ความเสถียรสูง เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานที่ได้มาตรฐาน และรองรับการทำงานในทุกๆ กระบวนการ – เริ่มตั้งแต่การวางแผน จนกระทั่งถึงการทำงานในส่วนของระบบจ่ายไฟฟ้า

 

มั่นใจได้กับคุณภาพที่ได้รับ การันตีจากหลายสถาบัน เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐาน IEC ทั้ง IEC60947 และ UL489 ซึ่งระบบได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะที่สุดกับการทดสอบการทำงานก่อนเริ่มใช้งานของเครื่องจักรและสวิตช์เกียร์ โดยทุกฟังค์ชั่นของเซอร์กิตเบรกเกอร์ สามารถติดตั้งและทำงานได้ทั้งในประเทศยุโรป อเมริกาเหนือ มั่นใจได้ในคุณภาพที่เปี่ยมไปด้วยมาตรฐาน

  • ทำงานแบบแยกส่วนได้ และให้ความเสถียรสูง
  • ทำให้ระบบมีความเสถียรสูง ด้วยคุณสมบัติเด่นในการจัดลำดับและขอบเขตการป้องกัน
  • สามารถวัดมูลค่าค่าเสื่อมราคาได้
  • สามารถผสานเข้ากับระบบอัตโนมัติและระบบการจัดการพลังงานขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย
  • มีอุปกรณ์เพิ่มเติมหลากหลาย ทำให้สามารถรองรับแอปพลิเคชั่นการทำงานได้ครอบคลุม
  • ด้วยดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถใช้ได้แม้ในพื้นที่ที่จำกัด
  • สามารถรองรับได้ทุกขั้นตอนของงานระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ารุ่นใหม่– ในทุกภาคส่วนของกระบวนการทางวิศวกรรมทั้งหมด เช่น การให้ข้อมูล CAx

Tested in accordance with IEC60947

3VA1 molded case circuit breakers

  • Performance range from 16 A to 1000 A
  • Breaking capacity between 16 kA and 110 kA at 415 V AC
  • 1-, 2-, 3- and 4-pole versions
  • Thermal-magnetic trip unit
  • Suitable for DC applications
  • Available as starter protection version and as switch disconnector

3VA2 molded case circuit breakers

  • Performance range from 25 A to 1,600 A
  • Breaking capacity between 55 kA and 150 kA at 415 V AC
  • Electronic trip unit
  • Optimal selectivity grading at high breaking currents
  • Integrated measurement value display (ETU 5-series, 6-series and 8-series)
  • ETU 6-series and 8-series: integrated measurement function for current, voltage, and energy values
  • Communication capability with PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP), and Modbus RTU

Tested in accordance with UL489 and IEC60947

 

3VA5 molded case circuit breakers

  • Line protection from 15 A to 600 A
  • Breaking capacity up to 100 kA
  • 1-, 2-, 3- and 4-pole breaker versions
  • Thermal-magnetic trip unit
  • Also available as a molded case switch and as a motor circuit protector

 

3VA6 molded case circuit breakers

  • Line protection from 40 A to 600 A
  • Breaking capacity up to 150 kA at 480 V AC
  • 3-pole or 4-pole versions
  • Electronic trip unit
  • Integrated measuring function for current, voltage, and energy values
  • Optional communication via PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP), and Modbus RTU
  • Easy integration into higher-level energy management and automation systems
  • Different circuit breaker versions available as "100% rated" (uniterrupted rated current)

มุ่งเน้นไปที่กระบวนการวิศวกรรม

เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA รองรับการทำงานในทุกๆ กระบวนการวิศวกรรม ตั้งแต่เริ่มวางแผนจนถึงการผลิตในแต่ละวัน

เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA มีหลายซีรีส์ให้เลือกใช้ตามความต้องการ ตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดใหญ่ รองรับระบบที่เหมาะกับโปรเจ็คของคุณ

 

  • อเนกประสงค์ (Versatile) : รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายและรองรับการเชื่อมต่อขยาย
  • ยืดหยุ่น (Flexible) : มีอุปกรณ์และโมดูลหลายรุ่นครบครัน
  • ประหยัดพื้นที่ (Space-saving) : ออกแบบมาให้ใช้งานติดตั้งในตู้หรือชั้นวางของได้

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวางแผนงานและการติดตั้ง: ด้วยการทำงานของ CAx ที่ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการวางแผนงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการติดตั้งก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เนื่องด้วยดีไซน์อันยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์

  • ทรงประสิทธิภาพ (Efficient) : ข้อมูลในการวางแผนงานและการจัดการข้อมูลด้านวิศวกรรม สามารถใช้งานผ่านโปรแกรม CAx Download Manager ได้
  • รวดเร็ว (Fast) : การติดตั้งที่ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ได้มาตรฐาน และการติดตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้การติดตั้งทั้งหมดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เหมือนกันเป็นมาตรฐานในทุกๆ ซีรีส์
  • เชื่อมต่อได้โดยตรง (Direct) : ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถอ่านได้จากโทรศัพท์มือถือได้ โดยใช้ QR Code

ความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดในระบบ รวมถึงข้อมูลในเรื่องการประหยัดพลังงาน สามารถทำได้ด้วยความสามารถของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ในการผสานได้อย่างง่ายดายเข้ากับระบบอัตโนมัติ และระบบบริหารจัดการพลังงานขั้นสูง

  • ไม่ซับซ้อน (Uncomplicated) : เชื่อมต่อเข้ากับระบบการจัดการขั้นสูงได้อย่างง่ายๆ
  • ประหยัด (Economical) : หลากหลายฟังค์ชั่นการทำงานสามารถผสานเข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่น ช่วยให้พลังงานไหลลื่นไม่สะดุด และประหยัดพลังงานได้
  • ยืดหยุ่น (Flexible) : รองรับทุกการเชื่อมต่อสื่อสาร

คอนเซ็ปต์ระบบปฏิบัติการหยั่งรู้ (Intuitive Operating) และคุณสมบัติเด่นในการจัดลำดับและขอบเขตการป้องกัน (selectivity) ทำให้มั่นใจได้ว่า ระบบสามารถทำงานได้อย่างไม่มีสะดุด ปลอดภัย

  • การทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous) : เซอร์กิตเบรกเกอร์มีระบบตรวจสอบการทำงานภายในตัวอุปกรณ์ขั้นสูง ที่มาพร้อมกับ Auxiliary switches และ Alarm switches
  • เชื่อถือได้ (Reliable): มีคุณสมบัติเด่นในการจัดลำดับและขอบเขตการป้องกัน (selectivity) ช่วยปกป้องการดาวน์ไทม์ของทั้งระบบ
  • ปลอดภัย (Safe): มีการชัตดาวน์ที่ปลอดภัยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เช่น การเกิดไฟรั่ว และ กระแสไฟผิดพร่อง

เพื่อระบบการจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Power Distribution) - เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA

ระบบดิจิตัลไลเซชั่นขั้นสูง (Advancing digitalization) และ เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) ได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Electrical Power Distribution) งานระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสาร และ ยืดหยุ่นได้ จึงจะช่วยให้การปกป้องระบบไฟฟ้าจากกระแสไฟผิดพลาดและไฟตก เซอร์กิตเบรกเกอร์อัจฉริยะ รุ่น 3VA สามารถรองรับเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่า ระบบของเราจะปลอดภัยและยืดหยุ่นอยู่เสมอในยุคดิจิทัล

  • กระบวนวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automated Engineering Processes) ที่เกิดจากการมีซอร์ฟแวร์และ CAx Data ที่หลากหลาย
  • การเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อระหว่างอุตสาหกรรมและ ระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ ผ่านระบบบัส (BUS Systems)
  • รองรับแนวคิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานฟังค์ชั่นการวัดผลเข้าด้วยกัน
ระบบอินเตอร์แอคทีฟของเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA

จุดแข็งของเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA

ด้วยอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ จะช่วยคุณให้รู้สึกวางได้เสมอจากเรื่องกระแสไฟฟ้า: ทั้งการป้องกันที่เชื่อถือได้ที่ทำให้ระบบมีความเสถียรสูง การไหลเวียนของพลังงานที่ไม่มีสะดุด หรือ ตัดวงจรของกระแสไฟในกรณีจำเป็น – ซึ่งอธิบายด้วยภาพกราฟฟิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ
ดาวน์โหลดและการซัพพอร์ท

การให้บริการของเรา

คุณสามารถหาข้อมูลที่สำคัญ เอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ และเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟ้าได้ที่นี่
แหล่งอ้างอิง

โครงการที่สำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA และวิธีการใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยตัวคุณเอง กับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA

การทำงานแบบแยกส่วนได้ และระบบที่มีความเสถียรสูง สำหรับแอปพลิเคชั่นระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ ในอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน – และ รองรับการทำงานในกระบวนการวิศวกรรมในทุกๆ เฟส

ค้นหาเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น 3VA ที่ใช่ของคุณ

The system in the Industry Mall