SGT-800 industrial gas turbine

Outstanding in cogeneration and combined cycle applications

0%
    Rotate product

    Simple robust design for high reliability and easy maintenance

    Hot climate option available for increased performance at high ambient temperatures

    Excellent fuel flexibility allows for high content of inert gases, hydrogen and heavy hydrocarbons

    Robust dual-fuel dry low emission combustion system for low environmental footprint

    A highly efficient turbine design offering optimal performance and lifetime

    High exhaust energy giving excellent cogeneration / combined cycle characteristics

    Simple cycle power generation (ISO) up to 0 MW(e)

    More than 58.5% net efficiency in combined cycle mode

    A robust industrial gas turbine designed for flexibility

    เทคโนโลยี

    การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม

    กังหันก๊าซ SGT-800 คือ ตัวเลือกดีที่สุดสำหรับทั้งโรงไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม จากบทพิสูจน์ความสำเร็จอย่างยาวนานที่มีการติดตั้งทั่วโลก ด้วยกังหันก๊าซตัวนี้ คุณสามารถเชื่อมั่นถึงประสิทธิภาพ ความคงทน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มค่าที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน ด้วยค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำ กังหัน SGT-800 ให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและช่วยเพิ่มการผลิตไอน้ำในระบบ เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและแบบ cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง กังหันก๊าซรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสมอย่างสมบรูณ์แบบสำหรับอัตราการใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำถึงขั้นกลาง รวมทั้งการเชื่อมต่อของโครงข่ายไฟฟ้า
    ข้อมูลทั้งหมด

    ดาวน์โหลดข้อมูล

    ข้อมูลแนะนำของ กังหันก๊าซ SGT-800

    ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบใด กังหันก๊าซ SGT-800 สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ทุกข้อ รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้งาน ความคงทน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นหมายถึง คุณจะมีค่าใช้จ่ายตลอดการใช้งานที่ต่ำและผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมในการลงทุน

    การเผาไหม้ที่ combustor และ burner ถูกออกแบบมาด้วยมาตรฐานระดับโลก ด้วยความสามาถในการปล่อยก๊าซในระดับ single-digit ของ NOₓ และ CO ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการ

    กังหันก๊าซ SGT-800 ถูกออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากังหันก๊าซของเราผ่านแม้กระทั่งกฎหมายการปล่อยก๊าซระดับสหประชาชาติ

    ความน่าเชื่อถือคือความสิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่พัฒนากังหันก๊าซ SGT-800 ทั้งนี้ต้องขอบคุณความเรียบง่ายและความล้ำหน้าทางวิศวกรรมของระบบและตัวเครื่อง ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ค่าประสิทธิภาพของเรา สูงถึง 99.5%

    กังหันก๊าซ SGT-800 สารมารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของเชื้อเพลิง สภาพการทำงาน และกระบวนการซ่อมแซ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

    กังหันก๊าซ SGT-800 ออกแบบมาให้กะทัดรัด สามารถแยกชิ้นได้ ง่ายต่อการดูแลและซ่อมแซม การบำรุงรักษาที่ดีระหว่างรอบการใช้งานสำหรับเพลากังหันเดี่ยว ช่วยทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น การบริการด้านการตรวจเช็คและซ่อมแซมทั้งที่ไซท์งานและออนไลน์ที่ให้คุณเลือกและวางแผนได้เอง ใน 48 ชั่วโมงที่เราเปลี่ยนเครื่องให้คุณ เพื่อการันตีความพร้อมใช้งานทั้งวันนี้และวันข้างหน้า

    ด้วยประสิทธิภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าของกังหันก๊าซ SGT-800 นี้คือสิ่งที่โรงไฟฟ้าของคุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซ หรือ พลังความร้อนร่วม ที่ใช้กับแค่เครื่องเดียว หรือหลายๆเครื่อง เครื่อง SGT-800 สามารถใช้ได้ดีกับภูมิอากาศเขตร้อน เมื่ออุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องก็จะดีไปด้วย นอกจากนี้ SGT-800 ยังเป็นตัวช่วยที่ดีในเพิ่มไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม

    Ingenious design to the core

    The SGT-800 industrial gas turbine combines a simple robust design for high reliability and easy maintenance with high efficiency and low emissions. The successive evolution of the SGT-800, based on experience of the installed fleet and on proven design solutions, ensures that you will get the optimal performance and lifetime out of your gas turbine.

    Standard options for hot and cold climates are available for operation at extreme ambient temperatures. The hot climate option offers 26% more power and a 5.8% reduction in heat rate at 50 °C.

    Classic or single-lift?

    Two different package solutions are available for increased flexibility in order to meet your individual requirements. Both are available for 50 Hz and 60 Hz markets.

    SGT-800-based power plants

    Flexibility and efficiency are key for your power plant solutions. The excellent efficiency and steam-raising capability of the SGT-800 gas turbine make it outstanding in cogeneration – also called combined heat and power (CHP) –  and combined cycle installations.

    We offer you a broad range of power plant configurations based on one or multiple SGT-800 gas turbines. Within our standard plant configuration we can offer a high degree of scope flexibility. This enables plant optimization to suit your specific requirements, such as island-mode operation or multiple power blocks.

    Flexible maintenance – high availability

    Our comprehensive portfolio of services provides low life cycle cost and optimum performance throughout the turbine’s life cycle: Long Term Programs (LTP), overhaul service, field service, spare parts, service exchange, remote diagnostic service, and modernization and upgrades.

    With up to 60,000 equivalent operating hours (EOHs) between major overhauls the SGT-800 provides high operational availability.
    Whether time-based or cycle-based, we offer flexible standardized maintenance concepts. On-site maintenance or modular overhaul, without the need for special workshop maintenance, is available for both package solutions. For the single-lift package, off-site maintenance with 48-hour core engine exchange is optionally available.

    With its compact and modular setup, the SGT-800 gas turbine is designed for easy maintenance. The vertically split compressor casing enables easy access – a single-blade or a single-vane segment can be exchanged on site. For quick and easy inspections, the burners can be removed without cover lift.

    Fuel flexibility matters

    Whatever you need: The SGT-800 offers gas only, liquid only (Diesel No.2) or dual fuel (gas/liquid) with on-load fuel-changeover capability. The excellent fuel flexibility allows for high content of inert gases, hydrogen and heavy hydrocarbons without any maintenance impact.

     

    The low gas supply pressure requirement (27–30 bar[a] / 390–435 psi[a]) reduces the need for a gas compressor on site.

    Best-in-class NOₓ and CO emission levels

    All SGT-800 units are equipped with a robust dual-fuel Dry Low Emission (DLE) combustion system to minimize NOₓ and CO emissions. With this gas turbine, capable of single-digit NOₓ and CO emission levels and world-class emission performance over a wide load range, you will comply with both global and regional regulations.

    ข้อมูลทางเทคนิค

    ข้อมูลทางเทคนิคของ SGT-800

    ข้อมูลประสิทธิภาพทำงานของกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบ simple cycle

    *Natural gas, other gases within specification, liquid fuel (Diesel No.2) and dual fuel (gas and liquid)

    **NOₓ emissions at 15% O₂ on fuel gas (with DLE)

    All performance values are based on standard design, ISO ambient conditions and natural gas fuel. No intake or exhaust loss.

    ข้อมูลประสิทธิภาพทำงานของโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วมแบบ 1x1

    ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วมแบบ 2x1

    The combined cycle plant SCC-800 is available based on one or multiple SGT-800 gas turbines. Combined cycle performance is based on two pressure non-reheat (2PNRH) or three pressure non-reheat (3PNRH) bottoming cycle.

    ขนาดและน้ำหนัก

    *) Dimensions depending on configuration. Dimensions exclude inlet filter housing and exhaust stack. For power generation, the AC generator is included.

    การใช้งาน

    เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

    วิดีโอ

    วิดีโอกังหันก๊าซ SGT-800: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และตัวอย่างการใช้งาน

    ดาวน์โหลดและข้อมูลสนับสนุน

    ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกังหันก๊าซของเรา

    คุณสามาถดาวน์โหลดโบรชัวร์ ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่อง SGT-800 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง หรือ ติดต่อเราสำหรับคำถามที่เฉพาะเจาะจง

    For more information, please contact our Customer Support Center.

    • +49 (0)180 524 70 00

      (Charges depending on provider) (From the German fixed and from the German mobile phone networks € 0.14/min.-max. € 0.42/min.)

    • +49 180 524 24 71

    Siemens AG

    Freyeslebenstrasse 1

    91058 Erlangen

    Germany

    ข้อมูลอ้างอิง

    กังหันก๊าซ SGT-800 ของเราติดตั้งมากกว่า 325 เครื่อง ทั่วโลก: ดูความสำเร็จของเรา

    ด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานอย่างดีเยี่ยม ทำให้กังหันก๊าซ SGT-800 ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตพลังงานทั่วโลก พิสูจน์ได้จากความสำเร็จในการติดตั้งและใช้งานอย่างยาวนาน ของผู้ใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
    News and events

    Stay up-to-date

    ติดต่อเรา

    ติดต่อเรา

    หากคุณมีคำถามเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเรา

    คุณสามารถติดต่อเรา ได้โดยการกรอกฟอร์มด้านล่าง

    แบบฟอร์มติดต่อ