Turboşarjlı işleme merkezleri
BE Technologie GmbH, otomotiv endüstrisi için, örneğin sunrooflar için arka kısımlar veya çeşitli mekanik parçalar gibi karmaşık serbest formlu yüzeylere sahip aletler üretmektedir.
Yüksek hızlı ayar çevrimi sayesinde daha düşük devir süreleri
İleri teknoloji, nitelikli ortaklar gerektirir. Büyük premium otomotiv üreticileri ve tedarikçileri bu nedenle küçük, yenilikçi takım üreticileri ve BE Technologie GmbH gibi kalıp üreticileriyle işbirliğine değer verir. Şirket yakın zamanda SINUMERIK kontrollü Spinner işleme merkezlerinin çevrim süresini serbest biçimli yüzeyleri işlerken % 30'a kadar azaltabildi. Bunda anahtar faktör yüksek hızlı ayar döngüsünün ayarlanmasıydı.
2008 yılı Jens Biedermann ve Jürgen Englert'in şirketlerini BE Technologie'yi Almanya'nın Bischbrunn kentinde kurması için uygun bir zaman değildi. Birkaç ay içinde, yılın başında muazzam bir ekonomik patlama gibi görünen şey, dünya çapında bir ekonomik krize dönüştü. Otomotiv endüstrisi - yeni kurulan şirketin ana hedef endüstrisi - özellikle krizden etkilendi. Biedermann, “Bu, başlangıçtaki coşkularımızı biraz azalttı” diye açıklıyor. “Ama sonuçta otomotiv şirketlerinden para kazandıran iyi işlerin her zaman talep edildiğini fark ettik.”
Takım Yapımında Kapsamlı Uzmanlık
Takım üreticisi ve makine mühendisi haklı çıkacaktı. Tamamen iki inşaatçı için bir inşaat hizmeti olarak başlayan şey şimdi 14 çalışanı ve yaklaşık 1.8 milyon € cirolu bir şirket haline geldi. Yüksek performanslı inşaat departmanı, şirket içi takım yapımı , metal ve plastik parçaların üretimi ile BE Technologie, tümü takım yapımında geniş kapsamlı uzmanlık üzerine kurulu çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Genel müdürler bu nedenle kalifiye çalışanlara büyük önem vermektedir. “Tüm teknik çalışanlarımızdan eğitimli takım ustaları olmalarını bekliyoruz. Ancak o zaman kalıp yapımında birçok önemli detayın gerekli temel anlayışını beraberinde getirebilirler ”diye açıklıyor usta takım üreticisi Englert.
SINUMERIK kullanım kolaylığı ile etkiliyor
BE patronları, modern teknik ekipmanın kalıcı başarı ve büyüme için önemli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle inşaat departmanı birkaç güncel CAD / CAM sistemine sahiptir ve plastik üretim tesislerinde bir presin yanı sıra dört modern enjeksiyon makinesi bulunmaktadır. Şirketin modern takım yapma tesislerinin merkezinde, tümü üst sınıf SINUMERIK 840Dsl CNC ile donatılmış, Spinner üç eksenli VC serisinden üç CNC işleme merkezi bulunmaktadır.
Englert, “CNC seçiminde kullanıcı dostu olması çok önemli,” diyor. Çeşitli kontrol sistemlerini önceden karşılaştırdı ve SINUMERIK Operate kullanıcı ara yüzünü en uygun olanı buldu. “Mekaniği kesiyoruz, ancak bir günlük eğitimden sonra, programları CAD / CAM sistemlerimizden güvenle transfer edebilir, gerekli ayarlamaları yapabilir ve gerekirse doğrudan ShopMill kullanarak doğrudan makinede basit programlar oluşturabiliriz.”
Karmaşık parçalar için azaltılmış devir süreleri
BE yöneticileri, CNC'nin bir diğer avantajını da takdirle karşılamıştır. Müşterilerin düz yüzeyli standart kalıplara ve çeşitli matkap deliklerine ihtiyaç duymasına karşın, karmaşık serbest formlu yüzeyler artık daha sık sipariş edilmektedir. Bunlar Spinner VC750 işleme merkezi ile ve VC1200 ile üretilebilir. Bu tür görevler SINUMERIK 840D sl için hiç sorun değil. Advanced Surface akıllı yol kontrolüne sahip SINUMERIK MDynamics teknoloji paketi sayesinde, yüksek hızlı ayar döngüsü CYCLE832, BE Technologie serbest biçimli yüzeylere sahip karmaşık bileşenler için döngü sürelerini azaltabilecek şekilde % 30'a kadar optimize edilebilir.
Yüksek hızlı ayar döngüsü, CYCLE832
CAM programlarını yürütürken, CNC'nin Yüksek Hızlı Kesme'deki (HSC) en kısa NC setlerini işlemesi gerekir. Çeşitli işleme stratejileri sayesinde, program CYCLE832 kullanılarak hassas bir şekilde ayarlanabilir ve gösterilen bireysel noktalar makinenin yüzey kalitesi, doğruluk ve hız parametreleri arasında optimum bir denge sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin, kaba işlemelerde, hıza önem verilir, oysa son işlemede odak, doğruluk ve yüzey kalitesidir.