SINUMERIK Operate için SinuTrain
Genel bakış ve sürüm seçimi
Üretim planlama, CNC program oluşturma ve eğitim için kontrol ünitesiyle özdeş programlama istasyonu
Genel bakış
- PC’de CNC’de olduğu gibi CNC programlama -aynı işlem ve programlama yapabilme
- Tezgah kesim yaparken bile iş hazırlığı: PC'deki NC programlarını test edin, çalıştırın ve simüle edin - tezgahta daha az zaman kaybı
- Atölyedeki ile aynı programlama ve kullanıcı arayüzüne sahip CNC eğitimi ve öğretimi - “nihayetinde ona ulaşmayı” beklemeden, bir şeyi kırma tehlikesi olmadan - ve evde ya da yolda iş hazırlama ve bitirme olasılığı ile
Atölye operatörleri için avantaj: Daha fazla kesme süresi, daha az risk! SinuTrain ile bir PC parça programlama, NC program testi, CNC eğitimi ve çalışan eğitimi için yeterlidir. Makine bu arada proses parçalarını alabilir. SinuTrain simülasyonunda tespit edilip ortadan kaldırılan her çarpışma riski hasarı önler.
SinuTrain sürümleri
UMERIK Operate için SinuTrain, kontrol cihazı ile aynı CNC yazılımını kullanır. Bu nedenle, her SINUMERIK Operate sürümü için özel bir SinuTrain sürümü bulunmaktadır - aşağıya bakınız.
SINUMERIK Operate gibi, SINUMERIK Operate için SinuTrain çapraz teknolojidir. Tek ve çok kanallı uygulamalarda tornalama ve frezeleme makineleri aynı zamanda 3, 3 + 2 ve 5 eksenli eş zamanlı teknolojili tornalama / frezeleme ve freze / tornalama makineleri gibi desteklenmektedir.
Temel işlevselliği ücretsiz kullanın
SinuTrain'in temel işlevlerini indirmek, yüklemek ve kullanmak için bir lisansa ihtiyacınız yoktur. SinuTrain ile bir standart torna tezgahı ve bir standart freze makinesinin simülasyonu zaten standart olarak mevcut. ShopTurn / ShopMill kullanıcı arayüzü, SINUMERIK Operate için SinuTrain'e ve programGUIDE üzerinden döngü desteğine dahil edilmiştir.
Lisanslama: SinuTrain ve atölyenizin makineleri
"SINUMERIK Operate için SinuTrain" lisansını alarak temel sürüm tam bir sürüm haline gelir. Gerçek takım tezgahlarınızın makine verilerini tam sürüme alabilirsiniz. SINUMERIK Operate 4.7 ve daha yüksek sürümler için SinuTrain ayrıca SinuTrain tezgahını da içermektedir. Orada SinuTrain'de farklı makineler ve daha düşük sürümler ile bile birkaç makine oluşturabilirsiniz. SinuTrain kurulumu böylece makineleriniz için PC tabanlı çalışma hazırlığı haline gelir. Burada oluşturulmuş ve / veya test edilmiş programları ek bir son işlemci veya benzeri olmadan doğrudan hedef makinede çalıştırabilirsiniz.
Aynı SINUMERIK işletim versiyonuna sahip birkaç makineniz varsa, uygun SinuTrain lisansı ile tüm bu makinelerin makine verilerini SinuTrain'e aktarabilir ve SinuTrain'de oluşturulan programları bu makinelere aktarabilirsiniz.
Farklı SINUMERIK Operate versiyonlarına sahip makineleri SinuTrain'e entegre etmek istiyorsanız, her SINUMERIK Operate versiyonu için ayrı bir SinuTrain lisansına ihtiyacınız vardır.
SinuTrain eski sürümleri
SinuTrain (klasik) ve SINUMERIK Operate için SinuTrain'in eski sürümleri üretilmiyor ve bu nedenle artık indirilemiyor.
SinuTrain Desteği
-
SINUMERIK Operate için SinuTrain Desteği Siemens Endüstri Çevrmiçi Destek tarafından sağlanmıştır. Destek sayfasındaki "Destek İsteği" işlevini kullanarak SinuTrain için bir istek oluşturun. "SinuTrain" girin ve girişinizi onaylayın. Ardından görüntülenen seçeneklerden birini seçin ve sonraki sayfalarda isteğinizle ilgili bilgileri doldurun. Daha sonra destek ile iletişime geçilecektir.