SINUMERIK Operate 4.5 Ed.3 için SinuTrain

Sürüm bilgisi ve indirme
İndirmeden önce lütfen sistem gereksinimlerini, destek notlarını ve bu sayfadaki diğer bilgileri okuyun. Bu sürüm için dil paketleri bu sayfanın altında bulunabilir.
4.5 Ed.3 sürümü hakkında bilgiler
Teknik gereksinimler
Donanım
İşlemci 2 GHz
RAM 4 GB
Disk kapasitesi yaklaşık 3,3 GB tam kurulum
Grafik kartı: DirectX 9 veya üzeri WDDM 1.0 sürücüsü, minimum çözünürlük 800 * 600 piksel
Fare, klavye
İşletim sistemi
MS Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- ve 64-Bit)
MS Windows 8.1, MS Windows 8.1 Pro, Kurumsal (32- ve 64-Bit)
MS Windows 10 (64-Bit, Mobile ve Mobile Enterprise desteklenmez)
Yazılım
Adobe Reader®
Windows 10 ile SINUMERIK Operate V4.5 Ed.3 için SinuTrain'i kullanmak için Automation License Manager V5.3'e (veya daha yüksek bir sürüme) ihtiyacınız olacak
Automation License Manager V5.3 için kurulum paketi ücretsiz olarak indirilebilir
Kullanıcı profili ayarları
SinuTrain'i kurmak ve başlatmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.
Temel sürümün özellikleri (lisans olmadan ücretsiz kullanım)
Çeşitli şablon makineleri tarafından sağlanan işlevlerin kullanımı ve kapsamı, lisansın kullanılabilirliğine bağlıdır. Bir lisans olmadan, sadece SinuTrain Basic fonksiyonları kullanılabilir. "DEMO tornalama makinesi" şablon makineleri (ana mil ve tahrikli takım miline sahip 1 kanallı, 3 eksenli makine) ve "DEMO freze makinesi" (1 kanallı, 3 eksenli makine) için herhangi bir lisans gerekmez. Örneğin, iş parçalarını ve parça programlarını program simülasyonu ve kişiselleştirme için makineye ve daha sonra CNC'lerde daha fazla kullanmak için makineden aktarabilirsiniz.
Lisanslar hakkında daha fazla bilgi için SinuTrain Yardımına bakınız.
Üçüncü taraf yazılımı - Lisans koşulları ve telif hakkı bilgileri
ReadMe_OSS belgesinde, bu üründe bulunan üçüncü taraf yazılımların, özellikle açık kaynaklı yazılımların telif hakkı bilgilerini ve bu üçüncü taraf yazılımların geçerli lisans koşullarını bulabilirsiniz.
Bayiler için özel bilgiler
Satıcı veya satın alan tarafın lisans ihlalini önlemek için, ReadMe_OSS belgesindeki bilgiler ve lisans koşulları, alıcı tarafa iletilmelidir.
Kaynak Kodun Kullanılabilirliği
Bu üründe kullanılan üçüncü taraf yazılım bileşenlerinin belirli lisans koşulları, Siemens'in size kaynak kodunu ve bu bileşenler için ek bilgi sağlamasını gerektirebilir. Çoğu durumda, Siemens bu bilgileri cihazda veya cihazda sağlar. Siemens'in teknik olarak yapamaması durumunda, nakliye ve taşıma ücretlerinin ödenmesine karşı bu OSS kaynak kodunun bir kopyasını isteyebilirsiniz. Lütfen talebinizi bu bölümün sonunda verilen adrese gönderin.
Email: support.automation@siemens.com
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
SinuTrain için daha fazla bilgi ve destek
Güncel bilgiler, SSS ve servis bilgileri Siemens Servis ve Destek portalında (http://support.automation.siemens.com) bulunabilir. Lütfen "Ürün veya ürün no." alanına "SinuTrain" yazın ve ardından listeden uygun sürümü seçin. Sağlanan bilgiler size yardımcı olmazsa, "Destek Talebi" altında kendi durumunuza uyarlanmış destek bulacaksınız. Bunun için giriş yapmalı veya kayıt olmalısınız
Yazılımı, dil paketlerini indirin
Sinutrain kurulumu için ayrıntılı bilgi içeren videomuza buradan ulaşabilirsiniz.