Suyun veya havanın taşınmasını gerektiren tüm uygulamalar için frekans konvertörleri

SINAMICS G120X: Güçlerin Efendisi

Başarısı kanıtlanmış SINAMICS sürücü ailesinin yeni üyesi SINAMICS G120X frekans dönüştürücü konvertörü, altyapı ve endüstriyel su/atık su uygulamalarının yanı sıra bina otomasyonundaki pompalar ve fanlar için de optimize edildi. Böylece SINAMICS G120X, yaşam kalitesini iyileştirmek için elementlerin gücünden yararlanmak isteyen kullanıcılar için ilk tercih oluyor. Eksiksiz ve kusursuz bir ürün ailesinin parçası olan bu frekans konvertörü, tüm ihtiyaçları karşılıyor.

SINAMICS G120X’i kolayca ve hızla yapılandırıp sipariş edin.

Şimdi yapılandırın

Öne çıkanlar

SINAMICS G120X ile elementleri kontrol altına alın.

Kontrol ediyor. Sınırlıyor. Suyun ve havanın her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlıyor. Herkesin yararı için.
Avantajlar

Elementlerin gücünü kontrol altına alır

SINAMICS G120X altyapı projelerindeki pompa ve fan uygulamaları için optimize edildi.

SINAMICS G120X ile kullanıcılar, elementlerin gücünü herkesin yararına kullanıyor.

Tüm besleme gerilimleri ve besleme tipleri için standartlaştırılmış ve kusursuz hale getirilmiş yeni frekans dönüştürücü ürün serisi, 0,75 ila 630 kW güç aralığında sunuluyor. Global EMC standartlarıyla uyumlu olan bu cihazların 150 metreye kadar motor kablosu uzunlukları da EMC limit değerlerini karşılıyor. Entegre güvenlik fonksiyonu STO (Safe Torque Off), SIL3 sertifikasyonuna sahip bulunuyor. 

SINAMICS G120X, su sızıntısına karşı opsiyonel korumalı sağlam tasarımı sayesinde zorlu koşullarda kullanılabiliyor. Bu frekans dönüştürücü konvertörü aynı zamanda 3C3 standartlarında belirtilen çevre koşullarında da İşletilebiliyor. Ayrıca, SINAMICS CONNECT 300 ile Bulut’a da bağlanabilen SINAMICS G120X, sürücü uygulamanızı dijitalizasyona hazır hale getiriyor.

Özellik
Değer
Gerilim / Güç aralığı

3AC 380V - 480V, -20% / +10%, 0.75 - 560 kW / 1.0- 700 hp

3AC 500V - 690V, -20% / +10%, 3.0 - 630 kW / 4.0 - 700 hp

Frekans
47 / 63 Hz +/- 5%
Kontrol modları
V/F (doğrusal, karesel FCC, ECO), sensörsüz vektör kontrolü (SLVC)
İletişim birimleri
PROFINET, PROFIBUS*, EtherNet/IP, Modbus RTU/USS*, BACnet MS/TP*, Akıllı Erişim Modülü üzerinden Wi-Fi
 
* hazırlık aşamasında (2019)

Su/atık su uygulamaları için özel fonksiyonlar

SINAMICS G120X, pompa pervanelerinde biriken tortu ve kiri sürekli olarak gidermek için temizleme (deragging) fonksiyonu sunuyor. Boru doldurma modu, boruların kontrol prosesinin başında, henüz kapalı döngü kontrollü operasyonlara geçmeden önce yavaşça doldurulmasını sağlıyor. Yenilikçi kavitasyon tespit fonksiyonu pompaları koruyor ve bakım maliyetlerini azaltıyor. Sistemi açık tutma modu sayesinde, olası bir kapanma öncesinde hız düşürülebiliyor. Çoklu-pompa operasyonu (dereceleme) ile farklı pompalar tek bir frekans dönüştürücü üzerinden kontrol edilebiliyor. Dönüştürücü tarafından doğrudan desteklenen birçok ek fonksiyon, SINAMICS G120X’in tüm altyapı projelerinde uygulanabilir olmasını sağlıyor.

Su/Atık su uygulamaları için SINAMICS G120X broşürü

İndirin

HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) uygulamaları için özel fonksiyonlar

Hızlı yeniden başlatma fonksiyonu, kısa süreli elektrik kesintilerinden sonra çalışmaya başlama süresini azaltıyor. SINAMICS G120X aynı zamanda elektrik kesintilerinden sonra otomatik yeniden başlatma fonksiyonu da sunuyor. Temel servis modu, sıra dışı durumlarda ihtiyaç duyulduğu sürece acil havalandırma veya duman boşaltma sistemleri için fan operasyonunu sürdürüyor. Çoklu-pompa operasyonu (dereceleme) ile farklı pompalar tek bir frekans dönüştürücü konvertörü üzerinden kontrol edilebiliyor.

Kritik motor hızlarının atlanması ise HVAC’a özgü bir başka özellik olarak sunuluyor. Bu fonksiyon, titreşimi ve dolayısıyla hızlı aşınmayı azaltıyor.

SINAMICS G120X aynı zamanda otonom, zaman kontrollü operasyonun yanı sıra arıza ve alarm raporlarının zaman bilgisi için de gerçek zamanlı bir saat içeriyor.

HVAC uygulamaları için SINAMICS G120X broşürü

İndirin

Faydaları

Her açıdan cazip ve geleceğe uygun

SINAMICS G120X serisi, altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan özellikleri eksiksiz şekilde sunuyor. Doğanın gücünü herkesin yararına olacak şekilde kontrol altına almak için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sağlıyor.

Tün temel özelliklerle birlikte, kurulu ve çalışmaya hazır halde teslim

Bu yeni frekans konvertörleri serisini geliştirirken, her açıdan kolaylığa odaklandık. Bu sayede SINAMICS G120X’i sürücü uygulamanıza hızla entegre edebilirsiniz.

  • Kolay sipariş (bkz. Aşağıdaki sipariş sistematikleri)
  • Mevcut uygulamalara kolay entegrasyon
  • Kolay devreye alma (çok-renkli Türkçe IOP-2 operatör paneli veya Akıllı Erişim Modülü ile)
  • Kolay operasyon, kurulum ve ayarlar
  • SINAMICS CONNECT 300 ile Bulut’a kolay bağlantı
  • Kolay bakım: SINAMICS G120X servis gerektiğinde uyarı verir (MindSphere aplikasyonundaki Analyze MyDrives kullanarak)
  • Tek kelimeyle esnek: SINAMICS G120X herhangi bir motorla çalıştırılabiliyor, ancak en verimli çalışma, Siemens senkronize relüktans motorlarıyla sağlanıyor

Sürücü uygulamanızın her zaman kesintisiz çalışması için

SINAMICS G120X’in güvenilirliğini ve dayanıklılığını, tüm dünyada giderek artan müşteri gereksinimlerini karşılamaya uygun hale getirmek için çok çalıştık. Bu da bu frekans dönüştürücünün her zaman, hat tedariki dalgalanmalarında dahi yüksek derecede tutarlılıkla çalıştığı anlamına geliyor. 250 kW’a kadar olan harmonikleri azaltmak için cihazlarda dahili bir DC bağlantı reaktörü bulunuyor.

Dayanıklı bir çözüm olan SINAMICS G120X hemen hemen tüm ortamlarda çalışabiliyor: Çalışma sıcaklığı -20oC’den 60 oC’ye kadar (uygun versiyona bağlı olarak) ulaşıyor. Bu dönüştürücü, UL açık tipte IP21 opsiyonu ile birlikte IP20 ile uyumlu çalışıyor. Kaplanmış modüller standart özellik olarak bulunurken, 3C3 kirletici direnci isteğe bağlı olarak sunuluyor.
 

Buna ek olarak, sistemin kesintisiz çalışması ve işlerliğini artırmak için kapsamlı bir servis portföyü de bulunuyor. SINAMICS G120X için 7,5 yıla kadar uzatılabilen garanti opsiyonu, çeşitli taşıma hizmetleri ve dijitalizasyon servisleri de sunuluyor.

Sürücü uygulamanızın uygun maliyetli olması için

Hem verimli hem uygun maliyetli olmak… İdeal bir dönüştürücü operasyonu için temel kriterler bunlar. Son teknolojili sürücü uygulamaları söz konusu olduğunda her ikisi de büyük bir önem taşıyor. SINAMICS G120X’in verimliliğini en üst düzeye çıkarmamızı sağlayan bu özellikler, uygun şekilde optimize edildi.

G120X frekans konvertörleri %98’i aşan verimliliğe sahip. Konvertörlerin esnekliği, uygun motor seçiminde de büyük bir avantaj sunuyor: Bu dönüştürücü yüksek verimlilikteki motorların en üst düzeyde enerji tasarruflu operasyon için kullanılmasını sağlıyor. ECO modu, düşük dinamik yükler için mümkün olan en iyi performansı ve en düşük kayıpları sağlıyor. Bununla birlikte tahrik yükünün enerji tüketimini azaltmak için çıkış gücünü de optimize ediyor.

Baypass fonksiyonu* enerji tüketimini düşürmek için motoru frekans konvertörü ile hat operasyonu arasında değiştirmeyi sağlıyor. Enerji/akış hesaplayıcı, harici bir sayaç kurulumuna gerek kalmadan enerji tasarrufunu ve akış değerini hesaplıyor.

*Baypass fonksiyonu yalnızca asenkron motorlar için destekleniyor.

Dijitalizasyona hazır

SINAMICS G120X: Her türlü zorluğa uygun

Şeffaflığı ve üretkenliği artırmak için SINAMICS G120X’ten gelen verileri kullanın.

Dijital dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor ve proses optimizasyonunda daha önce hayal bile edilemeyen zenginlikte olanaklar sunuyor. SINAMICS G120X ile tüm bu olanaklardan faydalanabilirsiniz.

SINAMICS G120X, SINAMICS CONNECT 300 aracılığıyla Bulut’a kolayca bağlanabiliyor. Avantajlarınız: daha yüksek makine performansı, daha fazla kesintisiz çalışma, daha uygun maliyetler ve daha fazla kârlılık, daha yüksek düzeyde rekabet gücü. Bu sayede yalnızca şirketinizin geleceğini değil, aynı zamanda rekabet gücünüz ve vizyonunuzla gelişen yaşam kalitesini de güvence altına almanız mümkün oluyor.

Kolay yapılandırma ve sipariş

SINAMICS G120X’inizi hızlıca yapılandırın ve sipariş edin

Bu eksiksiz sürücüyü sadece tek bir sipariş numarası kullanarak kolayca yapılandırabilir ve sipariş edebilirsiniz. Sürücü, önceden monte edilmiş şekilde teslim ediliyor ve çalışmaya hazır bir halde hemen devreye alınabiliyor. SINAMICS G120X frekans konvertörünü aynı zamanda internetten Siemens Sürücü Teknolojileri Konfigürator araçlarını kullanarak da sipariş edebilirsiniz. Bu konfigürator araçları, uygulamanız için en iyi ürün versiyonunu seçmenizde size destek oluyor.

SINAMICS G120X’i kolayca ve hızla konfigüre edip sipariş edin

Şimdi konfigüre edin