Damper motorları

OpenAir sizinle aynı dili konuşuyor
OpenAir™, HVAC ihtiyaçlarınıza göre değiştirilebilen ve geniş bir yelpazedeki konumlandırma kuvveti, kontrol sinyali, haberleşme standardı ve eklenti seçeneklerine sahip damper motorlarını içeren kapsamlı bir portföydür. Dayanıklı ve verimli bir cihaz olarak tasarlanan OpenAir motorlarda düşük tüketimli motor ve hızlı, hassas fonksiyon kontrol özelliği bulunmaktadır. Peki sonuçta elde edilen nedir? Uzun kullanım ömrü, belirgin derecede düşük enerji tüketimi ve nakliye sırasında, inşaat alanında ve kullanım sırasındaki dayanıklılık.
Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir portföy
Enerji tasarrufu sağlayan, kullanımı kolay ve güvenilir: Kullanım kolaylığı, sorunsuz kurulumdan ve hızlı biçimde devreye alma işleminden hem verimli hem de uygun şekilde çalışmaya kadar tüm damper motoru portföyünün merkezinde yer alan bir özelliktir. Standart elektrik tesisatını ve kendinden merkezlemeli mil adaptörlerini kullanarak zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz. En zorlu HVAC uygulamalarına dahi uyum sağlayacak şekilde üretilmiş dört muhafaza kutusu boyutu arasından seçiminizi yapın.OpenAir damper motorlarında ihtiyaçlarınıza göre uyarlama yapılabilir. Siemens, her türlü uygulama için dayanıklı damper motoru sunabilmektedir: örneğin konforlu havalandırma için, değişken hava debisi sağlamak için, yangın ve duman koruma damperleri için, demiryolu araçları için ve diğer özel uygulamalar için. Çok sayıda konumlandırma kuvveti, haberleşme veriyolu ve kontrol sinyali alternatifi arasından seçim yapabilirsiniz. Siemens, tüm damper motorlarını kapsamlı bir şekilde test ediyor ve 100,000'den fazla tam döngü ve 5 milyon kısmi döngüden oluşan kullanım ömrüne olanak tanıyan inanılmaz derecede sağlam bir gövde sunuyor. Sağlam gövde ve iyi planlanmış kablo konsepti ile sadece tek bir vida ile montajı yapılabilen kendinden merkezli şaft adaptörü sayesinde montajı çok kolaydır. Son olarak, verimli ve yüksek hassasiyetli motorlar, düşük gürültülü fırçasız motorlar ve bina otomasyon sistemlerinden gelen komutların hızla uygulanabilmesi sayesinde enerji tüketimi ve konfor anlamında önemli oranda iyileştirmeler sağlandı.
Motorların konfigürasyonunu ihtiyaçlarınıza uygun şekilde gerçekleştirebilirsiniz
Damper motorunuzu, Siemens INdustry Mall'deki ürün konfigüratörünü kullanarak, istediğiniz özelliklere sahip olacak şekilde çevrimiçi olarak ayarlayabilirsiniz. Kişiye özel ayarlama seçenekleri arasında etiketleme, şirket logosu yerleştirme, kablo tipi, kablo uzunluğu, konektör tipleri ve özel etiketleri bulunmaktadır. Siemens, satın alınan her ürün için gerekli olan tüm tescil sertifikalarını sağlamakta ve de tekli veya çoklu ürün ambalajıyla sunmaktadır. Herhangi bir ekstra ürün ihtiyacı olması veya büyük miktarda bir sipariş verilmesi durumunda, destek almak için lütfen Siemens ürün sorumlusuna başvurun.