Desigo CC

Entegre bina yönetimi platformu
Açık bina yönetimi platformu konforlu, güvenli ve verimli tesisler yaratmak üzere geliştirilmiştir. Desigo CC, basit tek taraflı sistemlerden tamamen entegre binalara kadar yelpazenin her kesimini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planlaması ve kullanımı kolay bir sistem olan Desigo CC, işlevsellik ve teknoloji anlamında son derece gelişmiş olup sektörde standartları belirleyen bir konumdadır.
Desigo CC iş başında
Desigo CC, enerji ve kaynak verimliliği anlamında birinci sınıf bir servis verirken aynı zamanda binalarda sağladığı konfor standartları açısından da üst seviyededir. Bina yönetiminin anlaşılması ve uygulanması ne kadar kolay bir iş olduğunu siz de göreceksiniz.
Programcılar ve mühendislerden oluşan ekibimiz, onlarca yıllık deneyim sayesinde en yüksek kalite standartlarında size özel çözümler üretebilmektedir. İster binanın planlama aşamasında ister bina faaliyete geçtikten sonra olsun, Uygulama ve Entegrasyon Merkezi size her an yardımcı olabilmektedir.
Ayrıca, OEM'lere de destek hizmeti sunulmaktadır.
Desigo CC OEM versiyonu, kendilerine özel üretilmiş bir bina yönetimi yazılım ürününü pazarlamak isteyen orijinal ekipman üreticileri için oluşturulmuş özel bir üründür. Söz konusu ürün, bu üreticilerin müşterilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır – yani geliştirilmesi için düşük bütçe ayrılan ve piyasaya çıkma süresi çok kısa olan bir ürün. Diğer entegrasyon platformlarının aksine müşteriye özel hale getirilebilen bu yazılım, binaların hemen hemen hepsinde uygulanabilir, ayrıca tutarlı iş akışları ve benzersiz bir kullanıcı arayüzü sunar.