Genel seslendirme ve acil anons sistemi Cerberus PACE

Güvenliğin sesiyle hayat koruma

Gürültülü bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle özellikle acil durumlarda anonsları yüksek sesle ve net olarak duymak istersiniz. Akustik açıdan sıkıntılı ortamlarda acil anons (voice alarm, VA) sistemi Cerberus PACE, sizin için değerli olanı korumanıza yardımcı olur. Cerberus PACE ile mekanda bulunanlar acil bir durumda hızla tahliye olabilir. Sisteminizin en yüksek ses kalitesine sahip olan bir genel seslendirme (public adress, PA) olması rahat bir atmosfer yaratmaya yardımcı olur. Cerberus PACE, güvenliğin sesi olarak bu yardımı size sunar.

İki sistem tek bir yüksek performanslı çözüm

Tüm genel anons ve sesli tahliye ihtiyaçlarınızı karşılayın

Her binanın kendine özgü ihtiyaçları vardır. Ofis binalarını, hava limanları gibi kritik altyapılara sahip olanları ya da alışveriş merkezleri gibi büyük yapıları düşünün. Bu mekanlar birbirinden ne kadar farklı görünse de hepsinin ortak bir yanı vardır: Korunmaları gerekir...

İhtiyaçlarınız için doğru sistem

Küçük ve basitten büyük ve komplekse: Cerberus PACE Modular ve Compact her tip uygulama için ideal bir çözüm sunar. Her iki sistem de arka planda müzik çalma veya acil bir durumda kontrollü tahliye sağlama gibi işlemler için kullanılabilir. Yine her iki sistem de tamamen uyumlu ve esnektir. Yani sizin genel anons ya da sesli alarm ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirilebilir.

Her tip bina için güvenliğin sesi

Cerberus PACE Modular ve Compact ile binanızın ihtiyaçlarını karşılayın

Cerberus PACE Modular ve Compact, esnekliğinizi artıran, rekabet gücünüzü yükselten ve hem güvenlik hem de konforu en üst seviyeye çıkaran bir sistemle binanızla ilgili taleplerinizi karşılar.

Cerberus PACE Compact

Cerberus PACE Compact 400 ve 1000, küçük ve orta ölçekli binalar için ideal çözümlerdir. Duvara monte edilen sistem, 600 watt ila 2000 watt arasında maksimum çıkışa sahiptir. Her ağ katılımcısının bir CPU'ya sahip olduğu dağıtılmış zeka sayesinde sistemlerde tek bir hata noktası (SPOF) bulunmuyor. Cerberus PACE Modular ve Compact artırılmış güvenilirlik ve maliyet verimliliği katkısı veriyor. Ses matrisi gibi ek bileşenlerin özel CPU'ları bulunuyor. Kabinler, amplifikatörler ve hoparlör hatları, bakım çalışmaları sırasında bile maksimum güvenlik sunabilecek şekilde tamamen yedekli olarak oluşturulabiliyor. Yüksek ofis binalarında tüm yapı için merkezi bir kabin ve doğru noktalara yerleştirilmiş ek kabinler bu yedekli yapının doğru işlemesini sağlıyor.

Cerberus PACE Modular

Cerberus PACE Modular, 24 döngü ve 48 saplama ile karmaşık yapıları ve gereksinimleri olan büyük binalar için ideal bir çözümdür. Sistem, 19" bir kabin içine yerleştirilmiştir ve maksimum 6000 W çıkışa sahiptir. 3 adet ses matrisini destekleyen sistem, binanızın her zaman güvenliğin sesiyle korunduğundan emin olmak için amplifikatörler, hoparlör hatları ve ses matrisleriyle donatılabilir. Ayrıca kabin ve ağ tamamen yedekli olarak da oluşturulabilir.

 

Cerberus PACE Modular Kabin’in sahip olduğu yetenekleri bir bakışta inceleyin:

  • Maksimum 6000 watt
  • 19” kabin
  • Yedekli ses matrisi, amplifikatör, hoparlör hatları, kabin ve ağ
  • 24 döngü/48 saplama
Faydalar

Elde edeceğiniz avantajlara hızlı bir bakış

Tüm alanda güvenlik ve kolaylık

Yüksek performanslı bir sistem sayesinde binanın her noktasında üst seviye güvenlik ve kolaylık

Düşük gecikmeli profesyonel kalitede ses mesajlarınızın kristal netliğinde ulaşmasını sağlar. Çoklu yedekli sistem mimarisi, her bir matris için ayrılmış bir CPU ile dağıtılmış bir zeka, yine her bir bileşeni yedekli kullanabilme seçeneğiyle tek hata noktalarından kaçınırsınız. Çok farklı uygulamalar için optimum güvenlik...

Kapsamlı özelleştirmeler için gelişmiş esnek yapı

Cerberus PACE Modular ve Compact, binanızın ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanabilir, uyumlu sistemlerdir. Çok sayıda bağlantı seçeneğini (loop, yanhat, çift yanhat, hatta yıldız yapılar veya T-tip bağlantılara uyumlu) kapsar. Adreslenebilir hat sonu modülleri (EOL), mevcut hoparlör hattı yapılarını genişletme için korur ve denetler. Böylece sisteminizi adım adım modernize etmenize olanak tanır.

İş sürekliliğini sağlayın

Cerberus PACE'in bakım süreçleri can güvenliğinden veya iş sürekliliğinden ödün vermez. Gerçek zamanlı mühendislik sayesinde herhangi bir sistem kesintisi yapılmadan sorunlara müdahale edilebilir, konfigürasyonlarda değişiklik yapılabilir ve komponentler değiştirilebilir. Yerinde uzaktan erişim, akıllı telefonlar veya tabletler aracılığıyla kolay bakım olanağı tanırken, saha dışı uzaktan erişim durumunda uzmanların mevcut durumu inceleyip destek olabilmesini sağlar.

Kullanım senaryoları

Cerberus PACE, bir PA/VA sistemine ihtiyaç duyan tüm binalardaki insanları korur

Güvenliğin sesi, havalimanları gibi büyük yapılarda veya küçük bir otel gibi daha küçük yapılarda hayatları korur. Kullanım senaryolarını inceleyin ve Cerberus PACE'in nasıl çalıştığını keşfedin.
Referanslar ve daha fazla bilgi

Güvenliğin sesiyle önemli olanı koruyun, dünyanın her yerinde...

Cerberus PACE, rahatlıkla uyarlanabilme yeteneğiyle harika bir sistemdir. Onu kullanarak farklı çözümlere sahip olabilir ve merkezi ya da dağıtılmış bir sistem arasında seçim yapabilirsiniz. Üstelik mevcut kablolama yapısını değiştirmeye gerek kalmadan mevcut bir kuruluma da uyarlayabilirsiniz.
Dejan M., Belgrad Nikola Tesla Havalimanı Teknik Hizmetler Direktörü
Dokümanlar ve destek

Ek kaynaklar

Cerberus PACE sistemini keşfedin, sistemi oluşturan farklı ürünlere yakından bakın ve sistemi Cerberus PRO yangın koruma sistemimizle birleştirin.