Genel anons ve sesli alarm sistemi Cerberus PACE

Güvenliğin sesiyle hayat koruma
Söz konusu güvenlik olduğunda sesli alarm (voice alarm, VA) sisteminize mutlak güven duymak istersiniz. Böylece acil bir durumda düzenli ve hızlı bir tahliye sağlanır. Sisteminizin en yüksek ses kalitesine sahip olan bir genel anons (public address, PA) sistemi olarak ikinci bir işlev görmesi ise daha da iyidir. Mükemmel mekanlar, güvenli ve hayat dolu olan yerlerdir. Güvenliğin sesi olan Cerberus PACE ile.
Zamanla geliştirebileceğiniz kalite
Cerberus PACE (Public Address and Controlled Evacuation/Genel Anons ve Kontrollü Tahliye), EN54-16 dahil olmak üzere en yüksek standartlara uygun şekilde tasarlanmıştır. Esnektir, modülerdir ve bireysel ihtiyaçlarınıza göre geliştirilmiştir. Ufaktan başlayıp ihtiyaçlarınız geliştikçe sisteminizi büyütebilirsiniz. Mevcut olan eski sisteminizi modernleştirmek isterseniz, başlangıç olarak var olan kablolar ve hoparlörler entegre edilebilir ve adım adım değiştirilebilir. Gerçek zamanlı mühendislik sistemin operasyon kesintiye uğratılmadan tekrar yapılandırılabileceği anlamına gelir. Entegre hat sonu modülleri ve yedeklilik her zaman sistem bütünlüğü olmasını sağlar. Üstelik profesyonel ses kalitesi mesajınızın açık ve net duyulmasını sağlayacaktır.Bireysel ihtiyaçlarınıza uygun modülerlik
Küçük, orta veya büyük. Cerberus PACE her boyutta, türde ve karmaşıklıkta binaların içindeki hayatları korur. Sistem, seçilebilecek birçok opsiyon ile birlikte bireysel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir. İlk olarak profesyonel ses kalitesine sahip, en yüksek standartlara uygun bir genel anons ve sesli alarm sistemiyle başlayın. Ardından çeşitli yedeklilik seviyeleri ve hoparlör hattı tasarımları arasından seçim yapıp uzaktan erişim işlevine ihtiyaç duyup duymadığınıza karar verin. Modüler sistem mimarisi ve bileşen uyumluluğu sistemin kolayca ölçeklenebilmesi ve uyarlanabilmesi anlamına gelir, böylece ihtiyaçlar geliştikçe yatırımınız zaman içinde yeterli olmaya devam eder.İhtiyaçlarınıza uygun özellikler
İstediğiniz sistem bütünlüğüne göre özelleştirme
Sistemde kritik işlevsellik geniş bir alana yayılır ve böylece potansiyel tekli arıza noktalarından kaçınılır. Yedeklilik seviyesi özel spesifikasyonunuza göre tasarlanır ve yedek kablolar, ses matrisleri, anahtarlar veya ek ağın yanı sıra gerekmesi durumunda eksiksiz bir çift yapı dahi eklenebilir. En temel kurulumda dahi sistem EN 54-16 ve çok sayıda yerel uygulama kuralı gibi en katı normlara dahi uygundur ve yedeklilik eklendiğinde bunların da ötesine geçer.
Sistemin yeniden yapılandırılması esnasında tavizsiz güvenlik
Yeniden yapılandırma işlemi yeniden başlatma gerekmeden ve sistem çalışır halde yapılabildiği için bakım, yükseltmeler ve değişikliklerin tümü güvenlikten taviz vermeden veya işleri kesintiye uğratmadan yapılabilir. Ayrıca istenirse sorun giderme ve bakım için sisteme uzaktan erişilebilir.
Her uygulama için geniş bir tasarım yelpazesi
Binanıza ve istenen yedeklilik seviyesine bağlı olarak hoparlör hatları için çeşitli seçenekler mevcuttur. Tek yanhattan çift yanhata, ağaçlara ve ayırıcılı veya ayırıcısız döngülere kadar her tür tasarım sunulur. Üstelik bunlar akıllıdır da. Hat sonu modüller, hoparlör hatlarının bütünlüğünü sürekli olarak kontrol ederek ve bir arıza olması halinde bilgilendirme yaparak bunların doğru işlev görmesini sağlar.
Yatırımlarınızı koruma
Güncel olmayan veya bozuk bir PA/VA sisteminiz varsa sıfırdan başlamanıza gerek yoktur. Cerberus PACE, EN54-16 uyumluluğu ve modern işlevsellik elde edilecek şekilde ve adım adım olarak eski kablo şemalarına ve hoparlörlere uyarlanabilir. Esas olan tüm hataları gerçekleştikleri anda tespit eden akıllı hat sonu modüller kurulmasıdır. Böylece geçmiş yatırımları koruma altına alabilir ve yeni yatırımların zaman içinde yeterli kalmasını sağlayabilirsiniz.
Kolay sorun giderme ve bakım
Herhangi bir akıllı cihaz kullanılarak sisteme uzaktan erişilebilir. Böylece alanda bakım esnasında sistem kontrolleri, yeniden yapılandırmalar ve ayrı hoparlör hatlarının test edilmesi gibi rutin bakım görevlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Uzaktan erişim aynı zamanda PA duyurularınızı ve müziğinizi değiştirmenize yardımcı olur ve tüm bunları kapama veya yeniden başlatma olmadan yapar.
Daha güvenli ve hoş bir deneyim
Acil bir durumda yanlış anlaşılmaya yer bırakılamaz. Ayrıca PA sisteminiz bir kulak ağrısı kaynağı olmamalı, dinlemesi keyif veren bir sistem olmalıdır. Bu bir standart meselesidir. Siz en iyisini talep ettiğiniz için de Cerberus PACE düşük gecikme ile profesyonel ses kalitesi sunar. EN54-16'ya uygundur ve binanızdaki konuklar ile kiracılara sunduğunuz yaşam tarzı deneyiminin bir parçasıdır.
Sistemi çalışır tutma
Döngü izolatörü, bir arıza olması durumunda mümkün olduğunca az sayıda hoparlörün kapatılmasını sağlar. Kısa devreleri ayırarak hasarı önler ve sorunu çabucak bulmanıza yardımcı olur. Döngü izolatörü, döngünün mümkün olduğunca büyük bir kısmını işlevsel tutan bir kendi kendini onarma mekanizmasının parçasıdır ve sistem bütünlüğünden taviz vermemeniz için arıza emniyetlidir.