Verimliliğinizi arttırın. Zamandan ve seyahat masraflarından tasarruf edin.
Cerberus Portalı, servis sağlayıcıların sundukları hizmetleri dijital ortama taşımak için gereken adımı atmalarını sağlayan güvenli ve Bulut-tabanlı bir web portalıdır. Bulunduğunuz yerden müşterilerinize ait tesislerde neler olup bittiğini bilmeniz, hem maliyetlerden tasarruf etmenizi hem de seyahate harcadığınız zamanı azaltmanızı sağlar. Olan biten her şeyi tek bir noktadan takip ederek daha verimli bir hizmet sunabilirsiniz.Güvenli. Verimli. Kolay.
Cerberus Portalı ile yangından korunma sistemi bulunan bütün tesislerinizi tek bir ekranda görebiliyorsunuz. Tesislerin olduğu yerlere bizzat gitmenize gerek kalmıyor. Tesislerin son durumunu görebilir ve özellikle ilgilendiğiniz tesise tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ve bu amaçla kurulan bütün bağlantılar şifrelenmiştir. Amaç verilerinizin güvenliğini sağlamaktır.7/24 bağlantı özelliği
Cerberus Connect X300 ağ geçidimizle verileri güvenli bir şekilde tesislerinizden toplayabilirsiniz. Kurulum ve devreye alma işlemleri de çok basit. Bu şekilde, sistemsel bağlantısı yapılmış olan tesislerinize her yerde ve her zaman erişebilirsiniz.
Çoklu tesis gösterimi sağlayan kontrol paneli
Sistemsel bağlantısı yapılmış tesislerle canlı bağlantı kurarak tesisleri gözleyebilirsiniz. Net bir renk kodu ile mevcut durumları hakkında genel bir fikir edinebilirsiniz. Müşterinizin potansiyel bir sorunu varsa, bunu ondan önce siz öğrenebilirsiniz, bu şekilde daha seri ve daha etkin bir reaksiyon verebilirsiniz.
Gerçek zamanlı izleme
Bir sonraki bakım için rotanızı mı planlıyorsunuz? Her bir tesisteki sorunlara ayrıntılı olarak bakmak için tesislerin mevcut durumunu kontrol edin. Tesislere giderken yanınızda, olması gereken aletlerin, ürünlerin ve ekipmanların olduğundan emin olarak hazırlıklı gidin. Verdiğiniz hizmeti dijital ortama aktarmak suretiyle seyahat süresinden tasarruf edin.
Kullanım kolaylığı sağlayan tasarım
Gerçekten önemli olan konulara odaklanmanıza yardımcı olan basit bir kullanıcı arayüzü. En son sürüm ve sürekli olarak yapılan güncellemeler kullanıma hazır olarak her an elinizin altında. Kayıt olun ve herhangi bir cihazda kullanmaya başlayın!
Tesislerinizin bağlantısını nasıl yapabilirsiniz?
Connect X300 ağ geçidi, mevcut müşterilerinizin tesislerinin Bulut bağlantısını yapmak ve Cerberus Portal’ın entegrasyonunu sağlamak için sunduğumuz hızlı ve basit bir çözüm içeren ürünümüzdür. Bağlantısı yapılmış olan tüm cihazlara okuma-yazma erişimi sağlar. Ve çok sayıda protokolü ve dolayısıyla birden fazla bina sistemine yapılmış bağlantıyı desteklemektedir. BT altyapısında değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın kurulumu kolayca yapılır ve hemen devreye alınır. Veriler şifrelenmiştir ve entegre güvenlik duvarı, projenin ihtiyaçlarına göre adapte edilip o projeye özel hale getirilebilir.
Cerberus PRO yardımıyla sizin için önemli olanın korunması
Cerberus Portalı, Cerberus ailesinin bir uzantısıdır. İş sizin için önemli olan şeyleri korumaya gelince, onları nasıl koruduğunuz önem kazanır. Cerberus PRO, yangından korunma konusunda, koruma sisteminin her unsurunu kapsayacak şekilde tek bir entegre çözüm sunan bir seçenektir.