Basit ve güçlü. Merkezi kontrol noktanız.
Tek bir kontrol noktasından merkezi izleme ve operasyona erişim elde edin. Alarmlara yönelik destekli olay işleme ve grafik kullanıcı ara yüzü ile operasyonel maliyetleriniz optimize edilir ve üretkenlik artırılır. Bu da can güvenliğinin, varlıkların ve iş devamlılığının daha iyi korunmasını sağlar.Düşük yaşam döngüsü maliyetleri. Sorunsuz entegrasyon.
Cerberus DMS, değişmekte olan teknolojiye ayak uydurmak üzere geliştirilmiş, açık bir platformdur. OPC, SNMP, BACnet, Modbus ve Web Hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli protokoller ve IT standartları ile çalışır. Bu durum, sistem binadaki değişikliklerle birlikte büyüyebildiği için daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri olmasını sağlar.Teknik inceleme: Cerberus DMS V4.0 Siber güvenlik, Bina Yönetim Sistemleriyle Buluşuyor
Heyecan verici bir çağda yaşıyor ve çalışıyoruz. Bu çağ, iş dünyasının dijitalleşmesi anlamına gelen Endüstri 4.0 ile tanımlanıyor. Dijitalleşme, daha fazla kolaylık ve verim artışı dahil olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Aynı zamanda beraberinde güvenlik zorlukları da getiriyor. Dijitalleşmeyi mümkün kılan geniş kapsamlı bağlantı sebebiyle siber saldırılar sürekli ve gideren artan bir tehdit oluşturuyor. Günümüzün bağlantılı dünyasında siber saldırı olasılığı yüksek.