Adreslenebilir Cerberus FIT (EN)

Küçük ve orta ölçekli binalar için yangından korunma sistemi
Akıllı kavramının karşılığı her zaman büyük ve karmaşık anlamına gelmez. Cerberus FIT, küçük ve orta ölçekli binanızın ihtiyaçlarına uyumludur ve basit bir şekilde yangından korunma önlemlerinizi en üst düzeye çıkarır. Böylece üretkenlik kazanımı elde ederken harcayacağınız efordan ve operasyon maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz. Bu teknolojinin kullanımı son derece kolaydır ve kapsamlı bir eğitim gerektirmez.
Yangından korunma sisteminizi planlayın
Yangından korunma sisteminizi planlamak zor bir görev olabilir. Sistemi planlamayı kolay ve verimli hale getirmek için planlama aracımızı ve masaüstü düzenleyicimizi kullanın.
Küçük ve orta ölçekli binalarda güvenliği en üst düzeye çıkarın
Adreslenebilir Cerberus FIT ile küçük ve orta ölçekli binalar için güvenilir ve uygun maliyetli bir yangın koruması sunuyoruz. Tek bir tedarikçiden sağlanan onaylı sistem cihazları ile her şeyin birlikte ve mükemmel şekilde çalışacak biçimde tasarlandığından emin olabilirsiniz. Panelin esnek yapısı, sistem operasyonunun her tip uygulama için optimize edilmesini sağlar. Bununla birlikte ses fonksiyonuna sahip geniş detektör ve alarm cihazları ürün yelpazesi ile her tip ortamda hızlı ve güvenilir algılama elde edebilir ve sorunsuz bir tahliye gerçekleştirilebilir.
Devreye alma, kurulum ve bakım son derece kolay
Videoyu izleyin ve Cerberus FIT’in özellikleri ve sağladığı avantajlar hakkında daha fazlasını öğrenin!Yüksek performanslı bir sistem sayesinde maksimum yangın güvenliği ve güvenilirliği
Erken ve üst düzey güvenilir algılama ile en yüksek güvenlik standartları karşılanmış olur. Net, sesli mesajlar sayesinde hızlı tahliye sağlanır. Sisteminiz ayrıca tüm yasal gereksinimleri ve uyumluluk taleplerini yerine getirir.
Optimize edilmiş işletme ve bakım görevleri
Otomatik konfigürasyon ve lisans gerektirmeyen araçlar, personel için kolaylık sağlayan sezgisel çalıştırma ve kolay devreye alma ile yalnızca kurulumu değil bakımı da mümkün kılar. Bu yapı sayesinde kapsamlı bir eğitim sürecine gerek kalmaz.
İş sürekliliğini garanti altına alma
Harcanacak efor ve operasyonel maliyetlerden tasarruf edilmesiyle siz ve ekibiniz işinizle ilgili diğer önemli noktalara odaklanabilir. Karmaşık yapının ortadan kalkması verimliliğinizi yükseltir ve iş başarınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda ASA teknolojisinin aldatıcı olaylara karşı doğru tepkileri vermesiyle bu tip olaylara karşı bağışıklık kazanır ve iş sürekliliğinizi garanti altına alırsınız.
DEVREYE ALMA, kullanımı gerçekten basit olan sistemle oldukça kolaylaştı. Bu, aynı zamanda yazılımın kısmen panele entegre edilmiş olmasından kaynaklanıyor.Remko, Saha Servisleri Müdürü, Solar Integrated Solutions
KURULUM basitti. Ortağımızın desteğine ve kalitenin simgesi olan Siemens adı, projenin başarılı olacağına dair bize en baştan güven verdi.Roeland, Proje Lideri, E.T.B. Ronday B.V.
Bakımlarla ilgili kontroller sorunsuz gerçekleşiyor. Sistemi iki yıl önce kurduğumuzdan bu yana hiçbir sorun yaşamadım. Müşteri tarafından da tek bir yanlış alarm rapor edilmedi.Denis, Teknisyen, E.T.B. Ronday B.V.
Yangından korunma sisteminizi planlayın
Yangından korunma sisteminizi planlamak zor bir görev olabilir. Sistemi planlamayı kolay ve verimli hale getirmek için planlama aracımızı ve masaüstü düzenleyicimizi kullanın.