SENTRON anahtarlama cihazları
Elektrikli anahtarlama – güvenli, esnek ve verimli
Elektrik sistemlerinin güç şebekesiyle bağlantılarının güvenli bir şekilde kesilmesi, insanları olduğu kadar sistemleri korumak için de önemli. Elektrik ekipmanlarında güvenli, standartlara uygun ve etkili anahtarlama için sizlere kapsamlı SENTRON anahtarlama cihazları portföyünü sunuyoruz. Böylece insanlar elektrik kazalarına karşı her an korunurken, elektrik sistemleri de güvenilir bir şekilde korunuyor. Ayrıca esnek ve daha verimli mühendislik süreçlerinden faydalanma imkanı sunuluyor.
Kullanıcılar ve sistemler için uçtan uca güvenlik
İster kurulum ister bakım sırasında olsun, elektrik sistemleri ya da ekipmanlarıyla çalışırken elektrik kazalarını ya da zararlarını önlemek için uygun bir koruma sağlanmalıdır. İşlemi yapan personelin güvenliği her zaman önceliklidir. Bu nedenle sistemlerin güç kaynağından bağlantılarının güvenli bir şekilde kesilebilmesi önem taşıyor. Aynı zamanda elektrik sistemlerindeki hataları ve duruşları engellemek için de kesintisiz bir güç kaynağının sağlanması gerekiyor.Maliyetleri ve karmaşıklığı azaltırken güvenliği artırmak
Yük kesiciler elektrik ekipmanının ve ürünlerinin, elektrik yükü altındayken bağlanabilmesini ve ayrılabilmesini sağlıyor. Transfer şalterleri iki güç kaynağı arasında geçiş sağlıyor, böylece sabit bir güç kaynağı sunuyor. Bu cihazlar kolayca sisteme entegre edilerek çalıştırılabiliyor. Cihazların modüler tasarımı ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde ek özellikler kolayca ilave edilebiliyor. Kolay sipariş ve hızlı teslimat, optimum stok seviyesini garanti ederken zamandan ve finansal yatırımlarından da tasarruf etmenizi sağlıyor. Ayrıca sistem planlama ve konfigürasyonunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için de CAx verilerimiz kullanılabiliyor.
3KF sigortalı yük kesiciler
3KF sigortalı yük kesiciler ana kontrol, ACİL STOP ve bakım anahtarları gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Bu ürünler, elektrik kazalarını sistematik şekilde önlemek için tasarlanmıştır . Örneğin bakım çalışması sırasında uygun bir kilitleme fonksiyonu, yetkilendirilmemiş işlemleri önlüyor. Kurulumu kolay olan bu cihazlara ek fonksiyonlar da kolayca ilave edilebiliyor. 800 A’ya kadar uygun LV HRC sigorta bağlantısı sunuluyor.
3KD yük kesiciler
3KD yük kesiciler ana kontrol, ACİL STOP ve bakım anahtarları olarak esnek bir şekilde uygulanabiliyor. Bu; çok-yönlü bağlantı seçenekleri, çalışma mekanizması tasarımı, aynı zamanda geniş aksesuar yelpazesi sayesinde mümkün oluyor. Terminal kapakları temasa karşı gelişmiş koruma sağlıyor ve elektrik çarpmasını önlüyor. Şeffaf kapaklar sayesinde kontakların durumu her zaman net bir şekilde görülebiliyor.
3KC manuel transfer şalterleri
3KC manuel transfer şalteri, iki güç kaynağı arasında güvenle geçiş sağlıyor ve bir güç kaynağı hata verirse kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyor. Bu cihazlar aynı zamanda iki yük arasında geçiş yapabiliyor ve işletim hatalarını önlüyor. Otomatik transfer şalterine (3KC ATSE) ek olarak uzaktan kumandalı 3KC RTSE ve manuel çalıştırılan 3KC MTSE versiyonları da bulunuyor. 1600 A’ya kadar iki şebeke ya da iki elektriksel güç arasında manuel anahtarlama işlemi için uygun olan 3KC MTSE, mekanik olarak kilitlenebiliyor. Endüstri ve altyapı uygulamalarında kullanılan tüm transfer şalterleri IEC 60947-6-1 ve IEC 60947-3 standartlarının gerekliliklerini yerine getiriyor.
3LD ana ve ACİL STOP şalterleri
Enerji kesintileri yaşandığında 3LD2 yük kesme anahtarımız güvenli bir şekilde elektrik sisteminin bağlantısını kesip izole ediyor; AC motorlarının yanında klima sistemlerinde ve güneş enerjisi tesislerinde de uygulanabiliyor. Bu anahtarlar çok sayıda uygulamada, özellikle makine yapımı ve konveyör sistemleri sektörlerinde, kimya, yiyecek ve içecek endüstrilerinde başarısını kanıtlanmış bulunuyor. EC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 ve EN 60947-3 gereklilikleri uyarınca manuel yük kesiciler olarak sertifikalandırılan bu ürünler, DIN EN 60204-1 kapsamında Açma/Kapama, ACİL STOP ve ana kontrol anahtarları olarak da kullanılabiliyor. Uluslararası uygulamalar için UL Standard 508 ile uyumlu tasarımlar da bulunuyor.
3NP sigortalı yük ayırıcılar
Modüler 3NP sigortalı yük ayırıcılar, geniş bir koruma fonksiyonu yelpazesi ve kullanışlı bağlantı teknolojisi sunuyor. Tüm yönlerden erişim ve temas koruması, örneğin busbar sistemlerinin kurulumunda ünitenin arka tarafından erişimde dahi kullanıcıların çalışır durumdaki parçalarla temasını önlüyor. 630 A’ya kadar beş performans ebadında anahtar bulunuyor ve kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlanıyor. Cihazlar montaj plakaları ya da busbar sistemleri üzerindeki raylara kolayca monte edilebiliyor.
3NJ4 ve 3NJ5 sıralı sigortalı yük ayırıcılar
3NJ4 ve 3NJ5 sıralı sigortalı yük ayırıcılar, yük anahtarlama ve bağlantı kesme fonksiyonlarını tek bir sistemde bir araya getiriyor. Entegre LV HRC sigortası sayesinde fazla yük ya da kısa devre durumunda sistemler korunuyor. Kompakt sıralı tasarım sayesinde bu yük ayırıcılar geniş bir bağlantı seçeneği yelpazesi sunuyor ve çok dar alanlara bile kurulabiliyor. Yük kesiciler, sık olmayan manuel anahtarlama operasyonları ve endüstri-altyapı uygulamalarında elektrik yükü dallanmaları (branch-off) ve güç dağıtıcıları için mükemmel çözüm sunuyor.
3NJ6 sıralı sigortalı yük kesiciler
3NJ6 sigortalı yük kesiciler tek veya çift kesinti kapasiteli entegre anahtarlama cihazı özelliğine sahip bulunuyor. Özellikle enerji dağıtımında çok sayıda kablonun çok dar alanlara yerleştirilmesi gerektiğinde uygun bir çözüm sunuyor. Akıllı priz teknolojisi, kurulumun basit ve pratik olmasını sağlıyor.
Manuel anahtarlama operasyonları için anahtarlama cihazları
Anahtarlama cihazları aydınlatma sistemlerini, motorları ve diğer elektrik cihazlarını kapatıp açmak için kullanılabiliyor. Manuel kullanıma uygun bu anahtarlama cihazları, kullanıcıların elektrik yükünü istedikleri zaman elle kapatıp açmalarını sağlıyor. Kurulumu çok basit olan bu cihazlarımız için herhangi bir alet kullanımı gerekmiyor.
Elektrikli anahtarlama operasyonları için anahtarlama cihazları
Kontrol işlemleri ya da otomatik işlemler için (örneğin bina ya da merdiven aydınlatma sistemlerinde, ısıtma sistemlerinde ya da motorlarda) kontrol cihazları kullanıldığında elektrikli anahtarlama gerekiyor. Akım kesici çalıştırma, anahtarlama röleleri ve Insta kontraktörleri için uzaktan kumandalı kontrol anahtarlarımız, elektrik yüklerinin otomatik anahtarlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Zaman kontrollü anahtarlar güvenliği ve rahatlığı artırırken enerji tüketimini de azaltabiliyor.
Transformatörler, güç kaynağı üniteleri ve priz çıkışları
Dağıtım panosunda ya da güç kaynağı cihazlarında kurulum için priz çıkışı ihtiyacınızda VDE, UL, CEI, ya da CEE standartlarına uygun kapsamlı tasarım çeşitleri sunuyoruz. Farklı gerilim ve güç seviyelerinde çalışan, kısa devreye dayanıklı transformatörler ve güç kaynağı üniteleri, ekstra alçak gerilim sistemlerinin güvenlik gerekliliklerini yerine getiriyor.
Enerji kesintisi ciddi sonuçlar doğurabilir
3KC ATC6300 ve ATC 6500 transfer kontrol cihazları iki güç kaynağı arasında güvenli ve hatasız geçiş sağlıyor. 3KC özellikle ana kablo hatalarının kritik sonuçlar doğurabileceği durumlarda uygulanıyor. Enerji kesintilerinde, ana güç kaynağını yedek güç kaynağına dönüştürüyor. Böylece kesintisiz enerji kaynağını güvence altına alıyor.
Daha fazla bilgi
Uçtan uca güvenlik
Teknik tesisatta insanların ve makinelerin güvenliği her zaman önceliklidir. SENTRON anahtarlama cihazları, etkili kişisel güvenliğin yanı sıra yüksek düzeyde sistem kullanılabilirliği de sunuyor. Çok geniş bir yelpazedeki ürünlerimiz, enerji kesintilerini ve tesis duruş sürelerini engellerken, sürekli ve kullanışlı güç kaynağı sağlıyor. Kapsamlı portföyümüzü inceleyin.