3WL açık tip güç şalterleri

Güvenilir, çok yönlü ve tam entegre
Tüm güç kaynakları, güvenli bir elektrik beslemesine bağlı çalışır. 3WL açık tip güç şalterleri, elektrik tesisatlarını kısa devre, toprak kaçağı ya da aşırı yüklenmeden kaynaklanan yangın ve hasara karşı güvenle koruyor.
Elektrik enerjisi dağıtımının kalbi
3WL açık tip güç şalterleri; endüstri, binalar ve altyapı uygulamalarındaki elektrik sistemlerinde, gelen besleyici, kuplör ve giden besleyici güç şalterleri olarak kullanılıyor. İletişim yeteneğine sahip bu güç şalterleri, daha yüksek seviyedeki kontrol ve enerji yönetimi sistemlerine de kolayca entegre edilebiliyor.powerconfig yapılandırma yazılımı
3WL açık tip güç şalterleri – çok-yönlü ve esnek
- Tüm uygulamalar için 5 güç aşamalı kısa devre kesme kapasitesi
- AC versiyonunda güç şalteri ve otomatik olmayan güç şalteri şeklinde sunuluyor
- DC versiyonunda güç şalteri şeklinde sunuluyor
- Farklı bağlantı teknolojileri
- Harici giriş ve çıkış modüllerinin bağlantı opsiyonu
3WL10 açık tip güç şalterleri – ekonomik ve akıllı
3WL açık tip güç şalterleri şimdi 0 A’dan 1.250 A’ya kadar özel kompakt ebatta da temin edilebiliyor. İletişim kabiliyetine sahip bu anahtarlar, şalt sistemindeki alan gereksinimlerini en aza indiriyor. Bağımsız elektronik trip birimleri, kapsamlı iç ve dış aksesuarları ve çeşitli bağlantı teknolojileriyle, anahtarlama paneline IEC61439-2 ile uyumlu olarak esnek bir şekilde entegre edilebiliyor ve daha yüksek seviyede enerji yönetim sistemlerine haberleşme modülleri ile dahil edilebiliyor.
3WL açık tip güç şalterleri – bir bakışta faydalar
- Modüler portföy sayesinde artan esneklik
- Enerji verisi toplamaya ve haberleşmeye yönelik fonksiyonlar sayesinde daha yüksek düzeyde tesis erişimi ve enerji şeffaflığı
- Bağımsız ark kanalları ve ana temas bileşenlerinin kolay değişimi sayesinde uzun hizmet ömrüne sahip ekipman
- Kapanmaya hazır gösterge ve enerji verisi temini ile verimli operasyon
- Kullanışlı, uçtan uca haberleşme kabiliyeti
- Dünya çapında IEC & UL standartlarıyla uyumlu
- Başarısı dünya çapında kanıtlanmış