Ark hatası algılama cihazları (AFDD) – önleyici, kanıtlanmış ve standartlara uyumlu

-
Avrupa’da yılda
Yenilikçi 5SV6 ark hatası algılama cihazı (AFDD) ile Siemens, IEC pazarında üçüncü nesil yangın önleme ürünlerini sunan ilk üretici oldu. 5SV6 AFDD, tek modüler genişlikte (daha önceki 2MW yerine) entegre otomatik sigortaya (MCB) sahip ilk cihaz olmanın yanı sıra, tüm dünyada kendi türündeki en küçük cihaz olarak da dikkat çekiyor.
5SV6 AFDD, dar tasarımı sayesinde kurulumda alan tasarrufu sağlıyor. Yeni elektrik tesisatlarında, iki ayrı cihazın kurulumuna kıyasla yüzde 50 daha az alan kullanılıyor.
Dünyanın en küçük ark hatası algılama cihazı
Yeni ark hatası algılama cihazı, süper kompakt yapısıyla hem yeni binalarda hem de mevcut binalardaki yenileme süreçlerinde kullanıma uygun. Elektrik kaynaklı yangınlardan korunmak için elektrik tesisatında standartlara uygun genişletmeler de istendiği anda, kolayca ve ek alana ihtiyaç duymadan yapılabiliyor.
Avantajlarınız:
- IEC pazarındaki ilk ark hatası algılama cihazı (2012)
- Tek bir modüler genişlikte entegre otomatik sigortalı ilk AFDD
- Kurulumda %50 alan tasarrufu
- Siemens patentli SIARC algılama teknolojisi
- Üst seviyede çeşitlilik gösteren (300 farklı kombinasyon seçeneği), tutarlı ürün portföyü
Elektrik kaynaklı yangınların yaklaşık üçte biri tehlikeli ark hataları nedeniyle gerçekleşiyor. Özellikle de seri ark hatalarına değinmek gerekiyor. Kaçak akım koruma cihazları (RCD) ve otomatik sigortalar (MCB) seri ark hatalarını algılamak ve devreyi güvenli bir şekilde kesmek için tasarlanmadıklarından, zarar görmüş kablo izolasyonları, ezilmiş ya da kırılmış kablolar, eğrilmiş konektörler, temassızlık ya da kusurlu elektrik cihazları gibi durumlarda tam bir koruma sunamıyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan elektrik ark hataları da kablo izolasyonlarının tutuşması, dolayısıyla da bir kablonun, hatta binanın yanması ile sonuçlanabiliyor.
Siemens, IEC pazarındaki bu koruma açığını ark hatası algılama cihazlarıyla kapatıyor. Otomatik sigortaların ve kaçak akım koruma cihazlarının tamamlayıcısı olan bu koruma cihazları, seri arklar da dahil olmak üzere tüm ark hatalarında kullanılabiliyor. Ark hatası algılama cihazları, elektrik tesisatının tamamı için kapsamlı koruma sağlayarak SENTRON portföyünü tamamlıyor. Elektrik hattından en uçtaki cihaza kadar çeşitli yangın tehlikelerinde erken önlemi mümkün kılıyor; insanları, binaları ve varlıkları koruyor.
Patentli algılama teknolojisi
Ark hatası algılama cihazları Siemens’in patentli SIARC algılama teknolojisine dayanıyor.
- Siemens tarafından paralel ve seri ark hatalarını algılamak için geliştirilen bu algılama metodolojisi, gerilimin ve akımın yüksek frekanslı gürültüsünü yoğunluk, süre ve aralarındaki boşluk açısından sürekli ölçmek üzere tasarlandı.
- Akıllı yazılımla entegre filtreler sinyalleri analiz ediyor. Sıra dışı bir durum algılanırsa AFDD, devreyi bir saniyeden de kısa sürede kesiyor.
- SIARC, matkap ya da elektrikli süpürge kaynaklı zararsız arızaları, tehlikeli arklardan güvenilir bir şekilde ayırt ediyor.
Sonuç: Akıllı yangın önleme sayesinde insanların ve tesislerin optimum ve standartlara uygun şekilde kapsamlı korunması.
Hızlı ve kolay kurulum
Ark hatası algılama cihazları Siemens’in entegre Sentron portföyünün bir parçasıdır. Ürün serisi, otomatik sigortalara ya da kaçak akım koruma rölelerine montaj için iki farklı genişlikte sunulan 5SM6 AFD ünitesini ve yeni 5SV6 birleşik versiyonu kapsıyor.
Ark hatası algılama cihazı (AFDD) – Avantajlarınız
Ark hatası algılama cihazı (AFDD) sipariş edin
Dikkatli olmakta fayda var!
AFDD’ler ile insanlar, yatırımlar ve sistemler için güvenliği önemli ölçüde artırabilirsiniz. Pazara çıktığından bu yana okullar, ibadethaneler, laboratuvarlar ve altyapı sistemleri de dahil olmak üzere pek çok uygulama alanında kendini kanıtlanmış, güvenilir bir teknolojinin avantajlarından faydalanın.